Affichage Surveillance / Editeur de liste de surveillance

Présentation

Une liste de surveillance est un ensemble défini par l'utilisateur de variables de projet. Celles-ci sont affichées dans l'affichage Surveillance dans le but de surveiller les valeurs d'une table. De même, l'affichage Surveillance autorise l'écriture et le forçage des variables.

Vous pouvez ouvrir un affichage Surveillance via le sous-menu de la commande Surveillance (par défaut, dans le menu Affichage). Vous y trouverez un éditeur permettant de créer des listes de surveillance.

Par défaut, vous pouvez configurer quatre listes de surveillance individuelles dans les affichages Surveillance 1, Surveillance 2, Surveillance 3, Surveillance 4. L'affichage Observer tous les forçages en mode en ligne est rempli automatiquement avec toutes les valeurs actuellement forcées de l'application active.