Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
oComment activer et configurer des entrées analogiques dans CANopen ?
oPourquoi le processus de démarrage d'EcoStruxure Machine Expert est-il parfois plus lent ?
oComment gérer les raccourcis et les menus ?
oComment améliorer les performances de génération d'EcoStruxure Machine Expert ?
oQue faire en cas de problèmes avec le Scrutateur d'E/S Modbussur une ligne série ?
oQue faire si la communication avec ma liste de variables de réseau (NVL) est interrompue ?