La disponibilité des commandes de DTM dépend de l'équipement et de l'état de celui-ci.
Les commandes de DTM sont disponibles comme suit :
oEn double-cliquant sur le nœud d'équipement dans l'arborescence Equipements pour afficher l'onglet Configuration de l'équipement, dont la barre d'outils contient une partie des commandes de DTM.
oEn cliquant avec le bouton droit sur le nœud d'équipement dans l'arborescence Equipements pour afficher les commandes du menu contextuel.
Si une boîte de dialogue ou une fonction n'est pas disponible, la commande de menu ou l'icône de barre d'outils correspondante est grisée.
Ce tableau décrit les commandes de DTM :
Icône de barre d'outils |
Commande de menu |
Description |
---|---|---|
Sans objet |
Configuration |
Accède à l'interface utilisateur qui permet de configurer l'équipement sélectionné. NOTE : Cette interface propre à l'équipement est fournie par le fabricant du DTM. |
![]()
|
Modifier la connexion |
Affiche la fenêtre Modifier la connexion, qui vous permet de configurer les paramètres de connexion. |
![]()
|
Connecter |
Etablit la connexion à l'équipement. |
Sans objet |
Charger et connecter |
Etablit la connexion à l'équipement et transfère la configuration de l'équipement sélectionné au PC. |
![]()
|
Déconnecter |
Supprime la connexion de l'équipement. |
![]()
|
Charger à partir de l'équipement |
Transfère la configuration de l'équipement sélectionné au PC. |
![]()
|
Télécharger sur l’équipement |
Transfère la configuration du PC à l'équipement sélectionné. |
Equipement |
Configuration avancée > Fonctions supplémentaires |
Ouvre un sous-menu qui contient des options supplémentaires correspondant aux opérations sur l'équipement sélectionné. NOTE : Ces opérations supplémentaires sont spécifiques à l'équipement et fournies par le fabricant du DTM. Si aucune opération supplémentaire n'est disponible, cette option de menu apparaît en grisé. |
Documentation |
Configuration avancée > Documentation |
Ouvre un sous-menu contenant la liste des informations supplémentaires fournies par le fabricant de DTM pour l'équipement sélectionné. NOTE : Si aucune information supplémentaire n'est fournie, cette option de menu apparaît en grisé. |