Ajout et configuration d'une interface CANopen TM5/TM7

Ajout de l'interface CANopen

Avant de commencer, vérifiez que les DTM TM5/TM7 sont installés sur votre ordinateur et dans votre référentiel d'équipements.

Etape

Action

1

Pour ajouter un DTM d'interface CANopen TM5/TM7 au contrôleur, sélectionnez Interface TM5NC01 ou Interface TM7NCOMxxx dans le Catalogue de matériels et faites glisser la sélection jusqu'à l'arborescence Equipements, sur l'un des noeuds en surbrillance.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :

• Utilisation de la méthode glisser-déposer

• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus

2

Double-cliquez sur le noeud ajouté pour accéder à l'écran de l'éditeur.

Ecran de l'éditeur d'appareil

L'écran de l'éditeur d'appareil contient les onglets suivants :

oInformations DTM

oConfiguration

oConfiguration CANopen

oMappage E/S CANopen

oInformations

oEtat

Onglet Informations DTM

Section

Description

Informations DTM

Informations générales sur le DTM à interface CANopen.

Communication

Surveillance de l'état, de la progression et du parent de l'interface CANopen.

Adresse d'appareil

L'ID de nœud (adresse de l'équipement) permet d'identifier le DTM CANopen de manière univoque et correspond au numéro indiqué sur l'équipement lui-même (de 1 à 126). Entrez l'ID sous forme de nombre décimal.

Paramètres supplémentaires

Activer réglage expert : Ceci active des paramètres CANopen supplémentaires dans l'onglet Informations DTM et dans l'onglet Etat.

Appareil optionnel : Si cette option est activée, le maître tente de lire une seule fois depuis ce nœud. Si le nœud ne répond pas, il sera ignoré.

Lorsque l'option Activer réglage expert est sélectionnée, des éléments de configuration supplémentaires apparaissent dans l'onglet Informations DTM :

Section

Description

Paramètres supplémentaires

Canaux SDO... : Ce bouton affiche la configuration des voies SDO.

Réglage d'usine : Cette option est activée par défaut. Elle réinitialise les paramètres de communication CANopen des esclaves à leurs valeurs par défaut avant le téléchargement de la nouvelle configuration. Les paramètres pouvant être réinitialisés dépendent de l'équipement utilisé. Le sous-index définit le paramètre de configuration à définir. Par exemple, par défaut le sous-index 2 (1000h à 1FFFh, objet 1011h) permet d'adresser les paramètres de communication CANopen. Consultez la norme CANopen pour plus d'informations sur les objets.

Pas d'initialisation : Lorsque cette option est sélectionnée, le maître active le noeud sans envoyer de SDO de configuration (les données SDO seront néanmoins créées et enregistrées sur le contrôleur).

Node Guard

Quand cette option est activée, un message est envoyé à l'équipement conformément à l'intervalle Durée de surveillance (200 ms par défaut).

Si l'équipement n'envoie pas alors un message avec la valeur donnée pour l'identifiant COB-ID (Communication Object Identifier) de surveillance, il reçoit l'état "timeout". Dès que le nombre de tentatives (Facteur de durée de vie ; 2 par défaut s'il n'y a pas d'autres paramètres par défaut dans le fichier de configuration de l'équipement ou si ce paramètre par défaut vaut 0) est atteint, l'équipement reçoit l'état "not OK". L'état de l'équipement est enregistré dans un objet de diagnostic.

NOTE : Aucune surveillance de l'équipement n'est effectuée si les variables Durée de surveillance et Facteur de durée de vie ne sont pas définies (=0).

Emergency

Quand cette option est activée, un équipement envoie un message d'urgence avec un COB-ID unique, dès qu'une erreur interne est détectée. Ces messages, variant d'un appareil à l'autre, sont enregistrés dans un objet de diagnostic.

Heartbeat

Activer la génération Heartbeat : Quand cette option est activée, l'équipement envoie des heartbeats selon l'intervalle défini dans Durée producteur Heartbeat (en ms, 200 par défaut ou si ce paramètre est égal à 0).

Modifier les propriétés de Heartbeat : Ce bouton ouvre une boîte de dialogue permettant d'entrer la valeur voulue en millisecondes dans le champ Durée heartbeat. Si l'option Heartbeat Consumer est activée, l'équipement correspondant écoute les heartbeats envoyés par le maître. Dès qu'il ne reçoit plus de heartbeats, l'équipement coupe les E/S.

Contrôles au démarrage

Cette fonction compare les valeurs ID fabricant, Numéro de produit, Numéro de révision dans l'objet avec celles configurées dans EcoStruxure Machine Expert.

Onglet Configuration

Le DTM s'ouvre dans cet onglet.

Pour plus d'informations sur le DTM, cliquez sur le bouton Aide dans l'onglet Configuration ou consultez la documentation du DTM concerné.

Onglet Configuration CANopen

Cet onglet récapitule les paramètres de configuration CANopen.

NOTE : Les paramètres PDO disponibles, comprenant Durée d'inhibition et Temporisateur d'événements, disponibles dans EcoStruxure Machine Expert, reprennent leur valeur par défaut lorsque la configuration est modifiée dans le DTM (ajout de module, suppression de module, etc.).

Onglet Mappage d'E/S CANopen

Cet onglet est la boîte de dialogue standard de l'éditeur d'appareil pour la configuration des mappages d'E/S d'un équipement, c'est-à-dire pour l'affectation de variables IEC aux voies d'entrée et de sortie du matériel.

Onglet Informations

Cet onglet affiche des informations générales sur l'équipement (nom, description, fabricant, version, image).

Onglet Etat

Cet onglet affiche des informations d'état ("En cours d'exécution" ou "Arrêté", par exemple) et des messages de diagnostic propres à l'équipement.

Quand l'option Activer réglage expert est sélectionnée, les commandes NMT et SDO sont disponibles.