Ajout d'extensions TM5/TM7

Présentation

Après l'ajout d'une interface CANopen, il est possible d'intégrer l'îlot d'E/S distribuées TM5/TM7.

Etape

Action

1

Sélectionnez le module d'extension TMxxxxx dans le Catalogue de matériels et faites-le glisser jusqu'à l'arborescence Equipements pour le déposer sur l'un des noeuds en surbrillance.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :

• Utilisation de la méthode glisser-déposer

• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus

2

Double-cliquez sur le nœud ajouté pour accéder à l'écran de l'éditeur d'appareil.

Ecran de l'éditeur d'appareil

L'écran de l'éditeur d'appareil contient les onglets suivants :

oInformations DTM

oConfiguration

oInformations

oEtat

Onglet Informations DTM

L'onglet Informations DTM comprend deux sections :

Section

Description

Informations DTM

Informations générales sur l'interface CANopen

Communication

Surveillance de l'état, de la progression et du parent de l'interface CANopen.

Onglet Configuration

Le DTM s'ouvre dans cet onglet.

Pour plus d'informations sur le DTM, cliquez sur le bouton Aide dans l'onglet Configuration ou consultez la documentation du DTM concerné.

Onglet Informations

Cet onglet affiche des informations générales sur l'équipement (nom, description, fabricant, version, image).

Onglet Etat

Affiche des messages d'état et de diagnostic de l'équipement.