Ajout d'un DTM Modbus TCP ou EtherNet/IP
Pour ajouter un DTM au contrôleur, sélectionnez l'équipement pris en charge voulu dans le Catalogue de matériels et faites-le glisser jusqu'à l'arborescence Equipements, sur l'un des nœuds en surbrillance, puis sélectionnez le nom de DTM approprié.
Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :
• Utilisation de la méthode glisser-déposer
• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus
NOTE : Le gestionnaire de protocoles correspondant est ajouté automatiquement au port Ethernet (l'ajout manuel est également possible).
Vous pouvez utiliser la fonction de recherche du Catalogue de matériels pour filtrer les équipements :
Le tableau suivant répertorie les équipements pris en charge :
Equipement pris en charge |
Nom DTM |
Modbus TCP |
EtherNet/IP |
---|---|---|---|
Altivar 320 |
Altivar 320 |
Oui |
Oui |
Altivar 340 |
Altivar 340 |
Oui |
Oui |
Altivar 6•• (1) |
Altivar 6•• |
Oui |
Oui |
Altivar 9•• |
Altivar 9•• |
Oui |
Oui |
Lexium 32 M |
Lexium 32 M |
Oui |
Oui |
Harmony XB5R |
ZBRN1 |
Oui |
Non |
(1) Cette liste n'inclut pas Altivar 61. |
NOTE : Certains DTM tiers peuvent également être pris en charge s'ils disposent de fonctionnalités de communication Modbus TCP.
Compatibilité des DTM Modbus TCP et EtherNet/IP
Les contrôleurs TM251MESE, TM241CE24• et TM241CE40• prennent en charge les DTM Modbus TCP et EtherNet/IP sur le port Ethernet industriel.
Gestionnaire Ethernet Industriel
Le gestionnaire Ethernet industriel est un nœud obligatoire dans une configuration Modbus TCP ou EtherNet/IP avec des DTM.
NOTE : Pour plus d'informations sur la configuration du gestionnaire Ethernet industriel, consultez la section Configuration du gestionnaire Ethernet industriel.