Description générale des modules d'extension TM7

Introduction

TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface est compatible avec les modules d'extension TM7 via le module électronique émetteur de données TM5 (TM5SBET7).

La gamme des E/S d'extension comprend :

oles blocs d'E/S numériques TM7

oles blocs d'E/S analogiques TM7

Les blocs d'entrées analogiques ou numériques convertissent les valeurs mesurées (tensions, courants) en valeurs numériques exploitables par le contrôleur.

Les blocs de sorties analogiques ou numériques convertissent les valeurs numériques internes du contrôleur en tensions ou en courants.

Les blocs de température analogiques convertissent les valeurs de mesure de la température en valeurs numériques exploitables par le contrôleur. Pour les mesures de température, le bloc de température renvoie la valeur mesurée par pas de 0,1 °C (0,18 °F).

Les blocs de distribution d'alimentation ou PDB permettent de gérer l'alimentation des divers blocs d'E/S. Le PDB alimente le bus d'alimentation TM7.

NOTE : les blocs d'E/S TM7 sont associés à des câbles d'alimentation, des câbles de bus TM7 et des câbles d'E/S.

Caractéristiques des blocs d'extension

Ce tableau répertorie les blocs numériques :

Référence

Nombre de voies

Tension/Intensité

TM7BDI8B

8 entrées

24 VCC / 7 mA

TM7BDI16A

16 entrées

24 VCC / 7 mA

TM7BDI16B

16 entrées

24 VCC / 7 mA

TM7BDO8TAB

8 sorties

24 VCC / 2 A

TM7BDM8B1

8 entrées

8 sorties

24 VCC / 4,4 mA

24 VCC / 0,5 A

TM7BDM16A1

16 entrées

16 sorties

24 VCC / 4,4 mA

24 VCC / 0,5 A

TM7BDM16B1

16 entrées

16 sorties

24 VCC / 4,4 mA

24 VCC / 0,5 A

1.   E/S configurable individuellement comme entrée ou sortie.

Ce tableau répertorie les blocs analogiques :

Référence

Nombre de voies

Tension/Intensité

TM7BAI4VLA

4 entrées

-10 à +10 VCC

TM7BAI4CLA

4 entrées

0 à 20 mA

TM7BAO4VLA

4 sorties

-10 à +10 VCC

TM7BAO4CLA

4 sorties

0 à 20 mA

TM7BAM4VLA

2 entrées

2 sorties

-10 à +10 VCC

-10 à +10 VCC

TM7BAM4CLA

2 entrées

2 sorties

0 à 20 mA

0 à 20 mA

Ce tableau répertorie les blocs d'entrée de température analogiques :

Référence

Nombre de voies

Type de capteur

TM7BAI4TLA

4 entrées

PT100/1000

KTY10-6/84-130

TM7BAI4PLA

4 entrées

Thermocouple J,K,S

Adéquation entre les configurations matérielle et logicielle

Les E/S qui peuvent être intégrées dans votre automate sont indépendantes de celles que vous avez éventuellement ajoutées sous la forme d'extension d'E/S. Il est important que la configuration des E/S logiques de votre programme corresponde à celle des E/S physiques de votre installation. Si vous ajoutez ou supprimez une E/S physique dans le bus d'extension d'E/S ou (en fonction de la référence du contrôleur) dans le contrôleur (sous la forme de cartouches), il est impératif de mettre à jour la configuration de votre application. Cette règle s'applique également aux équipements de bus de terrain susceptibles d'exister dans votre installation. Sinon, le bus d'extension ou le bus de terrain risque de ne plus fonctionner, alors que les E/S intégrées éventuel­lement présentes dans le contrôleur continuent à fonctionner.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Mettez à jour la configuration de votre programme chaque fois que vous ajoutez ou supprimez une extension d'E/S (tous types confondus) sur le bus d'E/S, ou que vous ajoutez ou supprimez un équipement sur votre bus de terrain.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.