Cette procédure vous guide pour installer et mettre en route votre interface de bus de terrain TM5.
Etape |
Action |
Commentaire |
---|---|---|
1 |
Sortez votre module d'interface de bus de terrain de son emballage et vérifiez le contenu du colis. |
Contenu du colis : oInstruction de service oModule d'interface de bus de terrain |
2 |
Retirez de l'emballage : oEmbase de bus de votre interface de bus de terrain oModule de distribution d'alimentation d'interface (IPDM) oBornier |
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Description physique. |
3 |
Assemblez les pièces. |
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Installation de l'interface de bus de terrain. |
4 |
Choisissez une armoire et un rail DIN et installez l'interface de bus de terrain sur le rail DIN. |
Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections Installation sur rail DIN et Installation du système TM5 dans un boîtier. |
5 |
Installez les modules d'extension. |
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Installation des tranches ou Installation des E/S compactes. |
6 |
Raccordez l'interface du bus de terrain de communication |
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section TM5NEIP1 Wiring Diagram. |
7 |
Raccordez vos équipements aux entrées et aux sorties. |
Pour plus d'informations, reportez-vous aux guides de référence du matériel TM5. |
8 |
Raccordez la ou les sources d'alimentation externes 24 VCC au module de distribution d'alimentation d'interface (IPDM) et aux éventuels modules de distribution d'alimentation facultatifs (PDM). |
Pour plus d'informations, reportez-vous au Schéma de câblage du module IPDM. |
9 |
Vérifiez tous les raccordements. |
— |