Caractéristiques environnementales
Caractéristiques |
Valeur |
---|---|
Température ambiante de fonctionnement (intérieur armoire et panneau) |
0 à 40 °C (32 à 104 °F) (1) 0 à 50 °C (32 à 122 °F) pour XBT GT |
Température de stockage |
-20 à 60 °C (-4 à 140 °F) |
Résistance en chaleur humide |
25 à 60°C / 93 % HR |
Pureté de l'air (poussière) |
≤ 0,1 mg/m3 (niveaux non conducteur) |
Degré de pollution |
2 |
Gaz corrosifs |
Aucun gaz corrosif |
Résistance atmosphérique (altitude de fonctionnement de l'unité XBT GT) |
800 à 1 114 hPa (2 000 m [6 561 pi] ou moins) |
Immunité aux vibrations |
CEI 60068 - 2 -6 oIndustrie : (séries XBT GT, XBT GH, et XBT GK) 5 à 9 Hz 3,5 mm ; 9 à 150 Hz 1 g. oMarine : (série XBT GT) 3 à 13 Hz 1mm ; 13 à 100 Hz 0,7 g. |
Immunité aux interférences électromagnétiques (EMI) (via un simulateur EMI) |
1000 Vc-c (sauf série XBT GT7000), 1500 Vc-c pour série XBT GT7000. Durée des impulsions : 1 μs Temps de montée : 1 ns |
Résistance aux chocs d'explosion (XBT GH seulement) |
Conforme à la norme IEC/EN 61131-2 (147 m/s2 directions X, Y, Z 3 fois) |
Résistance aux chutes (XBT GH seulement |
Conforme à la norme IEC61131-2 Chute de 1,0 mètre - 2 fois |
Protection (face avant) |
IP 65 - (CEI 60529) pour les séries XBT GT, XBT GH, et XBT GK Type de boîtier 4X pour usage intérieur avec fixations par vis uniquement pour la série XBT GT et agrafes à ressort uniquement pour la série XBT GK. |
Protection (face arrière) |
IP 20 - (CEI 60529) pour les séries XBT GT et XBT GK IP 65 - (CEI 60529) pour la série XBT GH |
Champ électromagnétique rayonné aux fréquences radioélectriques |
CEI 61000 -4 -3 10 V/m |
Transitoire rapide en salves électriques |
CEI 61000 -4 -4 2 kV (alimentation et E/S), autres ports 1 kV |
Ondes de choc |
CEI 61000 -4 -5 1 kV (mode différentiel à l'alimentation) 2 kV (mode commun à l'alimentation) |
Chocs |
CEI 60068 - 2 - 27 1/2 impulsion sinusoïdale sur 11 ms, 15 g sur 3 axes |
Immunité aux décharges électrostatiques |
CEI 61000 - 4 - 2 6 kV contact, 8 kV air pour la série XBT GT 4 kV contact, 8 kV air pour la série XBT GK |
NOTE : (1) Pour les unités XBT GT et XBT GK, le contraste de l'affichage LCD des modèles STN couleur et monochrome peut diminuer lorsque les écrans sont utilisés pendant plusieurs heures à une température ambiante de fonctionnement supérieure à 40 °C (104 °F). Lorsque la température revient à la normale, le contraste de l'affichage fonctionne de nouveau correctement. Le fonctionnement de l’unité n’en sera pas affecté même si le contraste de l’affichage est réduit.
Ne stockez pas votre unité IHM dans une zone où la température est inférieure à celle recommandée dans les caractéristiques de l’unité. Le liquide contenu dans l'écran LCD pourrait geler et endommager l'écran LCD. En outre, si la température de la zone de stockage dépasse la température recommandée, le liquide de l'écran LCD peut endommager définitivement l'écran.
|
STOCKAGE ET FONCTIONNEMENT HORS DES SPÉCIFICATIONS |
oStockez-la seulement dans des zones de températures préconisées dans les caractéristiques de l'unité. oN’obstruez pas et ne bloquez pas les orifices de ventilation situés sur la face arrière de l’unité. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. |
Exigences sur la qualité de l’air
N'utilisez ni ne stockez l’unité dans des endroits pollués par des émanations chimiques :
oProduits chimiques corrosifs : acides, produits alcalins, liquides contenant du sel.
oProduits chimiques inflammables : solvants organiques.
|
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT |
Ne laissez pas entrer d'eau, de liquides, de métal ou de déchets de câblage dans le boîtier de l'unité IHM. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. |