Pince USB mini-B (1 port)

Introduction

Lorsque vous utilisez un périphérique USB, vous pouvez fixer une attache USB sur l’interface USB (mini-B) afin d’empêcher le câble USB de se débrancher.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'EXPLOSION

oAssurez-vous que le câblage pour l'alimentation, les entrées et les sorties (E/S) se conforme aux méthodes de câblage de la Classe I, Division 2.

oLe remplacement de n'importe quel composant peut nuire à la conformité à la Classe I, Division 2.

oAssurez-vous qu'un câble USB est fixé à l'aide d'une pince USB avant d'utiliser l'interface USB.

oCoupez l'alimentation avant de brancher ou de débrancher tout connecteur du produit.

oUtilisez l'interface USB (mini-B) pour une connexion temporaire pendant l'entretien et la configuration de l'appareil.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Fixation de l’attache USB mini-B

Étape

Action

1

Insérez le câble USB dans l’interface USB (mini-B).

G-SE-0026687.1.gif-high.gif

 

 

1   Câble USB

2

Fixez l’attache USB pour fixer le câble USB en position. Insérez l’attache USB dans l’interface USB (mini-B).

G-SE-0026688.1.gif-high.gif

 

 

1   Attache USB

2   Câble USB

Retrait de l’attache USB mini-B

Étape

Action

1

Retirez l’attache USB en appuyant sur les languettes depuis les côtés.

G-SE-0026689.1.gif-high.gif