Amélioration de la résistance au bruit ou aux surtensions
oLe cordon d’alimentation du produit ne doit pas être groupé avec des lignes de circuit principal (haute tension, haute intensité) ou des lignes de signal d’entrée/sortie, et leurs divers systèmes doivent être conservés séparément. Lorsqu’il est impossible de câbler les lignes électriques au moyen d’un système séparé, utilisez des câbles blindés comme lignes d’entrée/sortie.
oRéduisez au maximum la longueur du cordon d’alimentation et torsadez les extrémités des fils ensemble (p.ex., câblage à paires torsadées) à proximité du bloc d’alimentation.
oS’il y a un excès de bruit sur la ligne d’alimentation, connectez un dispositif antiparasites avant de mettre l’équipement sous tension.
oConnectez un parasurtenseur afin de gérer les surtensions.
oPour augmenter la résistance aux bruits, attachez un tore magnétique au câble d’alimentation.
Branchements de l’alimentation
oLors de l’alimentation de ce produit, branchez le câble tel qu’illustré ci-dessous.
oUtilisez le circuit SELV (Safety Extra-Low Voltage) et le circuit LIM (Limited Energy) pour l’entrée C.C.
oLe schéma suivant illustre la connexion du parasurtenseur :
oAttachez un parasurtenseur pour éviter des dommages au produit en raison d’une surtension induite provenant d’un grand champ électromagnétique généré par un foudroiement direct. Nous recommandons également fortement de connecter le fil de terre croisé du produit à une position à proximité de la borne de terre du parasurtenseur.
Il est attendu qu’il y ait un effet sur le produit en raison des fluctuations de la mise à la terre lorsqu’il y a un grand flux de surtension vers le paratonnerre au moment d’un foudroiement. Assurez une distance adéquate entre la prise de masse du paratonnerre et la prise de masse du parasurtenseur.
oSi la variation de tension est hors la gamme prescrite, branchez une alimentation stabilisée.
1 Alimentation stabilisée
2 Cordon à paire torsadée
3 Ce produit
oSélectionnez une alimentation à faible bruit entre la ligne et la terre. Si cette interférence est trop forte, raccordez un transformateur isolant.
Utilisez des transformateurs d’isolement avec des capacités qui dépassent la consommation d’énergie maximale.
1 Transformateur isolant
2 Cordon à paire torsadée
3 Ce produit