Caractéristiques électriques

 

Alimentation

Tension d'entrée nominale

24 Vcc

Limites de tension d'entrée

19,2 à 28,8 V cc

Chute de tension

5 ms ou moins

Consommation

10,5 W ou moins

 

Lorsque les équipements externes ne sont pas alimentés

6,5 W ou moins

Rétroéclairage éteint (mode veille)

4,5 W ou moins

Rétro-éclairage atténué (luminosité : 20 %)

5 W ou moins

Courant d’appel

30 A ou moins

Résistance de tension

1 000 VCA, 20 mA pendant une minute (entre la charge et les bornes FG)

Résistance d'isolement

500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre la charge et les bornes FG)