Mémoire, horloge et écran tactile

Introduction

NOTE :

oLorsqu'un message indique un niveau de batterie faible sur le HMIGTO2300, mettez le écran sous tension et chargez entièrement la batterie. Au bout de 24 heures de charge, la batterie permet de faire fonctionner l'unité en mode sauvegarde. La charge complète nécessite environ 120 heures (5 jours).

oLa durée de vie de la batterie au lithium est de 10 ans à une température ambiante de 40 °C (104 °F) max., 4,1 ans à une température ambiante de 50 °C (122 °F) max., et 1,5 ans à une température ambiante de 60 °C (140 °F) max.

Fonctionnement en mode sauvegarde :

oEnviron 100 jours avec la batterie totalement chargée.

oEnviron 6 jours avec la batterie à moitié chargée.

oLorsqu'un message indique un niveau de batterie faible sur le HMIGTO2310/2315, remplacez la batterie.

Mémoire

 

HMIGTO2310 / HMIGTO2315

HMIGTO2300

Mémoire d’application *1

FLASH EPROM 96 Mo

FLASH EPROM 64 Mo

DRAM pour l'exécution de l'application

128 Mo

128 Mo

Sauvegarde des données

SRAM 512 Ko (batterie au lithium remplaçable pour la sauvegarde des données)

SRAM 128 Ko (batterie au lithium rechargeable pour la sauvegarde des données)

*1 Capacité disponible pour l’application utilisateur.

Horloge

Précision d’horloge*1

± 65 secondes/mois (déviation à température ambiante et hors tension).

*1 Selon la température de fonctionnement et l’âge du écran, l’horloge peut dévier de -380 à +90 s/mois. Pour les systèmes pour lesquels ce niveau de précision est insuffisant, l’utilisateur doit assurer une surveillance et effectuer des ajustements au besoin.

Ecran tactile

Type d’écran tactile

Film résistif (analogique)

Résolution de l’écran tactile

1 024 x 1 024

Durée de vie de l’écran tactile

1 million de touches ou plus