Caractéristiques des interfaces
Transmission asynchrone |
RS-232C |
Longueur des données |
7 ou 8 bits |
Bit d'arrêt |
1 ou 2 bits |
Parité |
Paire, impaire ou aucune |
Vitesse de transmission des données |
2 400 à 115 200 bps |
Connecteur |
D-Sub 9 broches (fiche) |
Transmission asynchrone |
RS-485 |
Longueur des données |
7 ou 8 bits |
Bit d'arrêt |
1 ou 2 bits |
Parité |
Paire, impaire ou aucune |
Vitesse de transmission des données |
2 400 à 115 200 bps, 187 500 bps (MPI) |
Connecteur |
Prise modulaire (RJ45) |
|
Interface USB (Type A) |
Interface USB (mini-B) |
---|---|---|
Connecteur |
1 connecteur USB 2.0 (Type A) |
1 connecteur USB 2.0 (mini-B) |
Tension d'alimentation |
5 VCC ±5 % |
- |
Courant maximum fourni |
500 mA |
- |
Distance de transmission maximale |
5 m (16,4 ft) |
|
HMIGTO2310 / HMIGTO2315 |
---|---|
Ethernet (LAN) |
IEEE802.3i / IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX |
Connecteur |
1 prise modulaire (RJ45) |
HMIGTO2310/HMIGTO2315 : 1 logement de carte SD (carte SD/SDHC 32 Go maximum)
NOTE : Il n'y a pas d'interface de carte SD sur l'équipement HMIGTO2300.