Mémoire, horloge, écran tactile et touches de fonction
|
HMIGTO4310 |
HMIGTO3510 |
---|---|---|
Mémoire d’application *1 |
FLASH EPROM 96 MB |
FLASH EPROM 96 MB |
DRAM pour l'exécution de l'application |
128 Mo |
128 Mo |
Sauvegarde des données |
SRAM 512 Ko (batterie au lithium remplaçable pour la sauvegarde des données) |
SRAM 128 Ko (batterie au lithium remplaçable pour la sauvegarde des données) |
*1 Capacité disponible pour l’application utilisateur.
NOTE : Lorsqu'un message indique un niveau de batterie faible, remplacez la batterie.
Précision d’horloge*1 |
± 65 secondes/mois (déviation à température ambiante et hors tension). |
*1 Selon la température de fonctionnement et l’âge du écran, l’horloge peut dévier -380 à +90 s/mois. Pour les systèmes pour lesquels ce niveau de précision est insuffisant, l’utilisateur doit assurer une surveillance et effectuer des ajustements au besoin.
Type d’écran tactile |
Film résistif (analogique) |
Résolution de l’écran tactile |
1 024 x 1 024 |
Durée de vie de l’écran tactile |
1 million de touches ou plus |
HMIGTO3510 : huit touches (F1 à F8) :