oEst-ce que la température de l'air ambiant est comprise dans la plage spécifiée ? Voir Caractéristiques environnementales
oEst-ce que l'humidité de l'air ambiant est comprise dans la plage spécifiée ? Voir Caractéristiques environnementales
oL'atmosphère ambiante est-elle exempte de gaz corrosifs ?
En cas d'utilisation du produit dans un panneau, l'environnement d'ambiance correspond à l'intérieur du panneau.
oLa tension d'entrée est-elle appropriée ? Voir Caractéristiques électriques
oTous les cordons d'alimentation et câbles sont-ils branchés correctement ? Des câbles sont-ils desserrés ?
oToutes les pattes de fixation maintiennent-elles correctement l'appareil ?
oY a-t-il des griffures ou traces de saleté sur le joint d'installation ?
Lors de l'élimination du produit, éliminez-le de manière appropriée et selon les normes relatives à l'élimination et le recyclage de la machinerie industrielle de votre pays.