EXPERT_PARAMETER_TYPE : type des paramètres à extraire ou à définir sur EXPERTle bloc fonction

Description du type énuméré

Le type de données ENUM contient les valeurs suivantes :

Enumérateur

Valeur

Description

EXPERT_PRESET

00 hex

Permet d'extraire ou de définir la valeur Preset (Offset pour un codeur) d'une fonction EXPERT.

EXPERT_MODULO

01 hex

Permet d'extraire ou de définir la valeur modulo d'une fonction Expert.

EXPERT_OFFSET

02 hex

Permet d'extraire ou de définir l'OFFSET d'une fonction EXPERT.

EXPERT_TIMEBASE

03 hex

Permet d'extraire ou de définir la valeur de la base de temps (Timebase) d'une fonction Expert.

EXPERT_SLACK

04 hex

Permet d'extraire ou de définir la valeur Slack d'une fonction Expert (uniquement pour un codeur).

EXPERT_SCALING

05 hex

Permet d'extraire ou de définir le paramètre d'échelle.

Le paramètre d'échelle (ParamValue dans le bloc fonction) comprend deux sous-paramètres :

INT de poids fort = Incréments

INT à faible signification = Unités

EXPERT_THRESHOLD0

06 hex

Permet d'extraire ou de définir la valeur du seuil 0 d'une fonction Expert.

EXPERT_THRESHOLD1

07 hex

Permet d'extraire ou de définir la valeur du seuil 1 d'une fonction Expert.

EXPERT_THRESHOLD2

08 hex

Permet d'extraire ou de définir la valeur du seuil 2 d'une fonction Expert.

EXPERT_THRESHOLD3

09 hex

Permet d'extraire ou de définir la valeur du seuil 3 d'une fonction Expert.

EXPERT_REFLEX0

0A hex

Permet d'extraire ou de définir le mode réflexe de la sortie 0 d'une fonction EXPERT.

EXPERT_REFLEX1

0B hex

permet d'extraire ou de définir le mode réflexe de la sortie 1 d'une fonction EXPERT.