Configuration du Codeur de mouvement sur l'interface du Codeur

Fenêtre de configuration

Pour configurer le type Codeur de mouvement en mode Incrémental, double-cliquez sur MonContrôleur > Expert > Codeur > Motion_Encoder_1.

Résultat : la fenêtre Configuration du codeur de mouvement s'affiche.

Paramètres de configuration

Le tableau suivant décrit les propriétés de l'onglet Configuration du codeur de mouvement en mode Incrémental :

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Général

Mode

Incrémental

SSI

Incrémental

Sélectionner le mode de codage.

Mode d'entrée

Quadrature normale X1

Quadrature normale X2

Quadrature normale X4

Quadrature arrière X1

Quadrature arrière X2

Quadrature arrière X4

Quadrature normale X1

Sélectionner l'intervalle de mesure des durées.

Counting inputs

Entrée A

Filtre de rebond

0,002

0,004

0,012

0,04

0,12

0,4

1,2

4

0,002

Définir la valeur de filtrage (en ms) permettant de réduire l'effet de rebond sur l'entrée A.

Entrées de contrôle

Entrée Z

Filtre de rebond

0,002

0,004

0,012

0,04

0,12

0,4

1,2

4

0,002

Définir la valeur de filtrage (en ms) permettant de réduire l'effet de rebond sur l'entrée Z.

Capture

Entrée CAP 0

Emplacement

Désactivé

I1.6

Désactivé

Sélectionner l'entrée API utilisée pour la capture de la première valeur de comptage.

Entrée CAP 1

Emplacement

Désactivé

I3.6

Désactivé

Sélectionner l'entrée API utilisée pour la capture de la deuxième valeur de comptage.

Mode CAP0

Aucun

Z montant

Aucun

Sélectionner la condition pour effectuer la première capture de la valeur de comptage actuelle.

Mode CAP1

Aucun

Z montant

Aucun

Sélectionner la condition pour effectuer la deuxième capture de la valeur de comptage actuelle.

Surveillance

Dispositif de surveillance de l'alimentation

Désactivé

Activé

Désactivé

Activer le dispositif de surveillance de l'alimentation.

Filtre programmable

La valeur de filtrage sur l'entrée du Codeur de mouvement détermine la fréquence maximale du compteur, comme indiqué dans le tableau suivant :

Entrée

Valeur de filtrage

Fréquence maximale du compteur

A

0,002 ms

200 kHz

0,004 ms

100 kHz

0,012 ms

40 kHz

0,04 ms

10 kHz

0,12 ms

4 kHz

0,4 ms

1 kHz

1,2 ms

400 Hz

4 ms

100 Hz