Description du principe SSI

 

Description du principe du mode SSI

Général

Le mode SSI (Synchronous Serial Interface) permet de connecter un codeur absolu.

La position du codeur absolu est lue via une liaison SSI.

Schéma de principe

La figure suivante représente une trame SSI :

G-SE-0002948.1.gif-high.gif

 

 

Informations sur les données

Vous pouvez configurer les données pour ajuster les informations du codeur absolu :

Paramètre

Plage

Commentaire

Vitesse de transmission

100 ou 200 kHz

Longueur de trame

8 à 41 bits

Longueur de trame = nombre implicite de bits d'en-tête (0 à 4) + nombre de bits de données (8 à 32) + nombre de bits d'état (0 to 4) + nombre de bit de parité (0 ou 1).

Données

8 à 32 bits

Code binaire ou Gray.

Les bits les moins significatifs (8 à 32) indiquent la résolution par tour et les bits les plus significatifs (0 à 24) indiquent le nombre de tours.

Bits de données par tour

8 à 16 bits

Code binaire ou Gray.

Bits d'état

0 à 4 bits

Parité

0 ou 1 bit

Aucune, paire ou impaire

Réduction de la résolution

0 à 17 bits

Ce paramètre permet de filtrer les données. Les bits les moins significatifs sont ignorés.

Vérification du bit d'erreur

pas de vérification, actif 0, actif 1

opas de vérification : le contrôleur ignore toute erreur détectée générée par le codeur.

oactif 0 : le contrôleur ignore la trame contenant l'erreur détectée. Le niveau actif est 0.

oactif 1 : le contrôleur ignore la trame contenant l'erreur détectée. Le niveau actif est 1.