Configuration du Codeur de mouvement sur l'interface du Codeur

Fenêtre de configuration

Pour configurer le type Codeur de mouvement en mode SSI, double-cliquez sur MonContrôleur > Expert > Codeur > Motion_Encoder_1.

Résultat : la fenêtre Configuration du codeur de mouvement s'affiche.

Paramètres de configuration

Le tableau suivant décrit les propriétés de l'onglet Configuration du codeur de mouvement en mode SSI :

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Général

Mode

Incrémental

SSI

Incrémental

Sélectionner le mode de codage.

Capture

Entrée CAP 0

Emplacement

Désactivé

I1.6

Désactivé

Sélectionner l'entrée API utilisée pour la capture de la première valeur de comptage.

Entrée CAP 1

Emplacement

Désactivé

I3.6

Désactivé

Sélectionner l'entrée API utilisée pour la capture de la deuxième valeur de comptage.

Surveillance

Dispositif de surveillance de l'alimentation

Désactivé

Activé

Désactivé

Activer le dispositif de surveillance de l'alimentation.

Synchronous Serial Interface (SSI)

Vitesse de transmission

100

200

200

Sélectionner la vitesse de transmission (en KHz).

Nombre de bits par trame

8

8

Définir le nombre de bits par trame.

Nombre de bits de données

8

8

Définir le nombre de bits à réserver pour les données.

Nombre de bits de données / tour

8

8

Définir le nombre de bits de données à réserver pour déterminer le nombre de tours.

Nombre de bits d'état

0

0

Définir le nombre de bits à réserver pour l'état.

Parité

Aucune

Paire

Impaire

Aucune

Sélectionner la parité.

Réduction de la résolution

0

0

Définir la réduction de la résolution

Binary coding

Binaire

Gray

Binaire

Sélectionner le mode de codage binaire.