Présentation du type Simple

Présentation

Le type Simple est un compteur à entrée unique.

Une opération sur le compteur (activation, synchronisation) et une action déclenchée (lorsqu'une valeur de comptage est atteinte) sont exécutées dans le contexte d'une tâche.

Avec le type Simple, vous ne pouvez pas déclencher un événement ou une sortie réflexe.

Modes du type Simple

Le type Simple prend en charge deux modes de comptage configurables sur des impulsions monophasées :

One-shot. Dans ce mode, le registre de la valeur de comptage diminue (à partir d'une valeur définie par l'utilisateur) pour chaque impulsion appliquée à l'entrée A, jusqu'à ce que le compteur atteigne 0.

Modulo-loop. dans ce mode, le compteur compte à partir de 0 jusqu'à une valeur maximale définie par l'utilisateur (modulo), puis revient à 0 et redémarre le comptage.

Performances

La fréquence maximale autorisée sur une interface d'E/S expertes est de 200 kHz.

Pour plus d'informations sur le filtre de rebond, consultez la section Fonctions dédiées.