Schéma synoptique

Schéma synoptique

Ce schéma présente le type Principal en mode Mono-utilisation :

G-SE-0005326.1.gif-high.gif

 

 

A est l'entrée de comptage du compteur.

EN est l'entrée d'activation du compteur.

SYNC est l'entrée de synchronisation du compteur.

CAP est l'entrée de capture du compteur.

Fonction facultative

En plus du mode Mono-utilisation, par rapport au type Simple, le type Principal peut fournir les fonctions suivantes :

oFonction de présélection

oFonction d'activation (Enable)

oFonction de capture

oFonction de comparaison