A propos du Modicon LMC058 Motion Controller
À propos du Modicon LMC058 Motion Controller
Le contrôleur Schneider Electric Modicon LMC058 Motion Controller est doté de diverses fonctionnalités.
Il représente la meilleure solution pour le positionnement d'axe, grâce à la plate-forme logicielle EcoStruxure Machine Expert qui intègre des fonctions d'automatisation et une interface ergonomique permettant de configurer les axes. En l'associant à des servomoteurs Lexium ou à des moteurs pas à pas Lexium SD3, vous pouvez concevoir et mettre en service vos applications.
La configuration du logiciel est décrite dans le document EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation.
Les langages de programmation CEI 61131-3 suivants peuvent être utilisés pour ces contrôleurs dans le logiciel EcoStruxure Machine Expert :
oIL (Instruction List) : liste d'instructions
oLD (Ladder Diagram) : schéma à contacts
oST (Structured Text) : littéral structuré
oFBD (Function Block Diagram) : schéma de blocs fonction
oSFC (Sequential Function Chart) : diagramme fonctionnel en séquence
Vous pouvez aussi utiliser le logiciel EcoStruxure Machine Expert pour programmer ces contrôleurs en langage CFC (Continuous Function Chart - Schéma fonctionnel continu).
Ces contrôleurs prennent en charge les capacités suivantes de bus de terrain et de réseau :
oMaître CANmotion dédié à la synchronisation des équipements de commande de mouvement
oMaître CANopen
oLigne série
Les contrôleurs prennent en charge les fonctions et types d'E/S suivants :
oMaître de codeur
oFonctions expertes (comptage, sorties réflexes…)
oE/S intégrées
Les contrôleurs prennent en charge jusqu'à 21 tâches de programme d'application, avec les limites suivantes :
o4 tâches cycliques : une tâche configurée par défaut (MAST)
o1 tâche en roue libre
o8 tâches pilotées par événement logiciel
o9 tâches pilotées par événement matériel : 1 pour la tâche de mouvement synchronisée avec le maître CANmotion
|
USB A |
USB Pgr |
Ethernet |
Ligne série |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
E/S expertes intégrées |
E/S normales intégrées |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Entrées rapides |
Sorties rapides |
Entrées normales |
|
||||
2x |
5 |
2 |
2 |
1x |
12 |
12 |
0 |
|
2x |
5 |
2 |
2 |
1x |
12 |
12 |
4 |