La base contrôleur fournit :
o2 modules d'E/S expertes intégrées (DM72F0 et DM72F1) avec :
o5 entrées rapides
o2 entrées normales
o2 sorties rapides
o1 port de codeur matériel qui peut prendre en charge :
oCodeur incrémental
oCodeur absolu SSI
oModule de distribution d'alimentation de contrôleur (CPDM)
Chaque module d'E/S expertes intégrées (DM72F•) peut prendre en charge des fonctions expertes.
Configuration des E/S expertes intégrées
Pour configurer les E/S expertes, double-cliquez sur le nœud Expert dans l'arborescence Equipements.
Cette figure présente l'onglet Configuration :
Ce tableau présente la fonction des différents paramètres :
Paramètre |
Fonction |
---|---|
Run/Stop Input |
Définissez une entrée à utiliser en tant qu'entrée Run/Stop. |
Alarm Output |
Définissez une sortie à utiliser en tant que sortie d'alarme. |
Rearming Output Mode |
Définissez le mode de sortie de réarmement. |
Ce tableau présente les différents états :
Etats d'entrée |
Résultat |
---|---|
Etat 0 |
Arrête le contrôleur et ignore les commandes Run externes. |
Un front montant |
A partir de l'état ARRETE, démarre une application dans l'état EN COURS D'EXECUTION. |
Etat 1 |
L'application peut être contrôlée par : oEcoStruxure Machine Expert (Run/Stop) ol'application (commande du contrôleur), oune commande de réseau. |
NOTE : L'entrée Run/Stop est gérée même si l'option Mettre à jour E/S en mode Stop n'est pas sélectionnée dans l'onglet des paramètres d'automate.
Les entrées attribuées aux fonctions expertes configurées ne peuvent pas être configurées en tant que Run/Stop.
Pour plus de détails sur les états de contrôleur et les transitions entre états, reportez-vous au Schéma d'état de contrôleur.
|
DÉMARRAGE IMPRÉVU DE LA MACHINE OU DU PROCESSUS |
oVérifiez l'état de sécurité de l'environnement de votre machine ou de votre processus avant de mettre l'entrée Run/Stop sous tension. oUtilisez l'entrée Run/Stop pour éviter tout démarrage intempestif à distance. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Cette sortie est réglée sur 1 lorsque le contrôleur est dans l'état RUNNING et que le programme d'application n'est pas arrêté à un point d'arrêt.
Les sorties attribuées aux fonctions expertes configurées ne peuvent pas être configurées comme sorties d'alarme.
NOTE :
La sortie d'alarme est réglée sur zéro lorsque :
oune tâche est interrompue à un point d'arrêt, la sortie d'alarme signale que le contrôleur a cessé d'exécution l'application ;
oune erreur est détectée sur les E/S expertes (mise hors tension, détection de court-circuit).
Mode de réarmement des sorties
Les sorties rapides des modules DM72F• utilisent une technologie de type push/pull. Dans le cas où une erreur est détectée (court-circuit ou surchauffe), la sortie passe à trois états et la condition est signalée par un bit d'état (DM72F• voie IB1.0) et PLC_R.i_wLocalIOStatus (voir le document Modicon LMC058 Motion Controller - Fonctions et variables système - Guide de la bibliothèque PLCSystem).
Deux comportements sont possibles :
oRéarmement automatique : dès que l'erreur détectée est corrigée, la sortie est à nouveau définie en fonction de la valeur qui lui est attribuée et la valeur de diagnostic est réinitialisée.
oRéarmement manuel : lorsqu'une erreur est détectée, l'état est mémorisé et la sortie forcée sur trois états jusqu'à ce que l'utilisateur supprime manuellement l'état (voir la section Affectation des E/S).
En cas de court-circuit ou de surcharge de courant, les sorties du groupe commun passent automatiquement en mode de protection thermique (mise à 0), puis sont réarmées périodiquement (chaque seconde) afin de vérifier l'état de la connexion. Toutefois, vous devez connaître l'effet de ce réarmement sur la machine ou le processus à contrôler.
|
DÉMARRAGE IMPRÉVU DE LA MACHINE |
Désactivez le réarmement automatique des sorties si cette fonction provoque un fonctionnement indésirable de la machine ou du processus. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |