Configuration des E/S normales intégrées
Le tableau suivant présente les modules d'E/S normales intégrées et la référence de contrôleur associée :
|
Contrôleur |
E/S normales intégrées |
Description |
|---|---|---|
|
LMC058LF42 |
DI12DE |
12 entrées numériques 24 VCC, mode commun plus, CEI 61131-2, type 1 |
|
DO12TE |
12 sorties 24 VCC/0,5 A |
|
|
LMC058LF424 |
DI12DE |
12 entrées numériques 24 VCC, mode commun plus, CEI 61131-2, type 1 |
|
DO12TE |
12 sorties 24 VCC/0,5 A |
|
|
AI4LE |
4 entrées ±10 V/0…20 mA/4…20 mA |
Configuration des E/S normales intégrées
Pour configurer les E/S normales intégrées, procédez comme suit :
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Dans l'arborescence Équipements, double-cliquez sur MonAutomate > TM5 > TM5_Manager > Bus Embarqué > Module_x. |
|
2 |
Sélectionnez l'onglet Configuration des E/S. |
Description de l'onglet Configuration des E/S
L'onglet Configuration des E/S contient les colonnes suivantes :
|
Colonne |
Description |
Modifiable |
|---|---|---|
|
Paramètre |
Nom de paramètre |
Non |
|
Type |
Type de données de paramètre |
Non |
|
Valeur |
Valeur du paramètre |
Si le paramètre est modifiable, il est possible d'ouvrir un cadre de modification en double-cliquant dessus. |
|
Valeur par défaut |
Valeur par défaut du paramètre |
Non |
|
Unité |
Valeur unitaire du paramètre |
Non |
|
Description |
Brève description du paramètre |
Non |
Description de l'onglet Mappage E/S
Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
L'onglet Mappage E/S contient les colonnes suivantes :
|
Colonne |
Description |
|---|---|
|
Variable |
Permet de mapper la voie sur une variable. Double-cliquez sur l'icône pour saisir le nom de la variable. S'il s'agit d'une nouvelle variable, celle-ci est créée.. Les nouvelles variables sont automatiquement créées sur chaque voie en fonction des paramètres de projet Automatic I/O mapping. Il est également possible de mapper une variable existante avec l'aide à la saisie des variables en cliquant sur le bouton …. |
|
Mappage |
Indique si la voie est mappée sur une nouvelle variable ou sur une variable existante. |
|
Canal |
Nom de la voie de l'équipement |
|
Adresse |
Adresse de la voie |
|
Type |
Type de données de la voie |
|
Valeur par défaut |
Valeur prise par la sortie lorsque le contrôleur est à l'état STOPPED Double-cliquez pour modifier la valeur par défaut. |
|
Unité |
Unité de valeur de la voie |
|
Description |
Description de la voie |