Description générale des modules d'extension TM5

Introduction

La gamme des modules d'extension regroupe les modules suivants :

oModules d'E/S compactes TM5 avec modules électroniques intégrés

oModules d'E/S numériques TM5

oModules d'E/S analogiques TM5

oModules analogiques de mesure de la température TM5

oModules analogiques de mesure de la traction TM5

oModules experts TM5

oModules émetteur - récepteur TM5

oModules de distribution d'alimentation TM5

oModules de distribution communs TM5

oModules factices TM5

Les modules d'entrées compacts, analogiques ou numériques convertissent les valeurs mesurées (tensions, courants) en valeurs numériques, qui peuvent être traitées par le contrôleur.

Les modules de sorties compacts, analogiques ou numériques convertissent les valeurs numériques internes du contrôleur en tensions ou en courants.

Les modules experts sont utilisés pour le comptage. Ils utilisent un codeur SSI (Synchronous Serial Interface), un codeur incrémental, voire un comptage d'événements.

Les modules d'émission et de réception de données gèrent la communication entre les modules distants par le biais de câbles de bus d'extension.

Les modules de distribution d'alimentation permettent de gérer l'alimentation des divers modules d'E/S.

Les modules de distribution communs fournissent les raccordements de bornes 0 VCC et/ou 24 VCC pour le ou les segments d'alimentation d'E/S 24 VCC intégrés dans les embases de bus, ce qui étend les possibilités de câblage des capteurs et actionneurs.

Le module factice est un module non fonctionnel. Ce module permet de séparer des modules ayant des exigences thermiques ou CEM spécifiques, ou peut servir d'emplacement réservé en vue d'une extension ultérieure du système.

Caractéristiques des extensions d'E/S compactes

Référence

Nombre de canaux

Tension/Intensité

TM5C12D6T6L

12 entrées analogiques

24 VCC / 3,75 mA

6 sorties numériques

24 VCC / 0,5 A

4 entrées analogiques

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA / 4 à 20 mA

2 sorties analogiques

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

TM5C12D8T

12 entrées analogiques

24 VCC / 3,75 mA

8 sorties numériques

24 VCC / 0,5 A

TM5C24D12R

24 entrées

24 VCC / 3,75 mA

12 relais contact NO

24 VCC / 230 VCA

2 A

TM5C24D18T

24 entrées analogiques

24 VCC / 3,75 mA

18 sorties numériques

24 VCC / 0,5 A

TM5CAI8O8CL

8 entrées analogiques

0 à 20 mA / 4 à 20 mA

8 sorties analogiques

0 à 20 mA

TM5CAI8O8CVL

4 entrées analogiques

-10 à +10 VCC

4 entrées analogiques

0 à 20 mA / 4 à 20 mA

4 sorties analogiques

-10 à +10 VCC

4 sorties analogiques

0 à 20 mA

TM5CAI8O8VL

8 entrées analogiques

-10 à +10 VCC

8 sorties analogiques

-10 à +10 VCC

Caractéristiques des extensions d'E/S numériques

Référence

Nombre de canaux

Tension/Intensité

TM5SDI2D

2 entrées

24 VCC / 3,75 mA

TM5SDI2DF

2 entrées rapides

24 VCC / 10,5 mA

TM5SDI4D

4 entrées

24 VCC / 3,75 mA

TM5SDI6D

6 entrées

24 VCC / 3,75 mA

TM5SDI12D

12 entrées

24 VCC / 3,75 mA

TM5SDI16D

16 entrées

24 VCC / 2,68 mA

TM5SDI2A

2 entrées

100 à 240 VCA

TM5SDI4A

4 entrées

100 à 240 VCA

TM5SDI6U

6 entrées

100 à 120 VCA

TM5SDO2T

2 sorties

24 VCC / 0,5 A

TM5SDO4T

4 sorties

24 VCC / 0,5 A

TM5SDO6T

6 sorties

24 VCC / 0,5 A

TM5SDO12T

12 sorties

24 VCC / 0,5 A

TM5SDO16T

16 sorties

24 VCC / 0,5 A

TM5SDO4TA

4 sorties

24 VCC / 2 A

TM5SDO8TA

8 sorties

24 VCC / 2 A

TM5SDO2R

2 relais contact C/O

30 VCC / 230 VCA 5 A

TM5SDO4R

4 relais contact NO

30 VCC / 230 VCA 5 A

TM5SDO2S

2 sorties

230 VCA / 1 A

TM5SDM12DT

8 entrées

24 VCC / 7 mA

4 sorties

24 VCC / 0,5 A

TM5SMM6D2L

4 entrées numériques

24 VCC / 3,3 mA

2 sorties numériques

24 VCC / 0,5 A

1 entrée analogique

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA / 4 à 20 mA

1 sortie analogique

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

Caractéristiques des extensions d'E/S analogiques

Référence

Nombre de canaux

Tension/Intensité

TM5SAI2L

2 entrées

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA / 4 à 20 mA

TM5SAI4L

4 entrées

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA / 4 à 20 mA

TM5SAI2H

2 entrées

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

TM5SAI4H

4 entrées

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

TM5SAO2L

2 sorties

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

TM5SAO2H

2 sorties

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

TM5SAO4L

4 sorties

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

TM5SAO4H

4 sorties

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

Caractéristiques des extensions analogiques de température

Référence

Nombre de canaux

Type de capteur

TM5SAI2PH

2 entrées

PT100/1000

TM5SAI4PH

4 entrées

PT100/1000

TM5SAI2TH

2 entrées

Thermocouple J, K, N, S

TM5SAI6TH

6 entrées

Thermocouple J, K, N, S

Fonctionnalités du module électronique d'extensomètre à entrées analogiques

Référence

Nombre de canaux

Type de capteur

TM5SEAISG

1 entrée

Extensomètre en pont intégral

Caractéristiques d'extensions expertes

Référence

Nombre de canaux

Entrées d'encodeur

TM5SE1IC02505

1

5 VCC symétrique

TM5SE1IC01024

1

24 VCC asymétrique

TM5SE2IC01024

2

24 VCC asymétrique

TM5SE1SC10005

1

5 VCC symétrique

Caractéristiques des extensions émetteur-récepteur

Référence

Description des modules

TM5SBET1

Module électronique émetteur de données TM5.

TM5SBET7

Module électronique émetteur de données TM5.

Il distribue aussi l'alimentation au bus TM7.

TM5SBER2

Module électronique récepteur de données TM5.

Sert également à alimenter le bus TM5 et le segment d'alimentation des E/S 24 VCC.

Caractéristiques des extensions de distribution d'alimentation

Référence

Description des modules

TM5SPS1

Alimentation du segment d'alimentation des E/S 24 VCC

TM5SPS1F

Alimentation du segment d'alimentation des E/S 24 VCC avec fusible intégré

TM5SPS2

Alimentation du segment d'alimentation des E/S 24 VCC et alimentation de bus TM5

TM5SPS2F

Alimentation du segment d'alimentation des E/S 24 VCC avec fusible intégré et alimentation de bus TM5

TM5SPS3

Alimentation 24 VCC de l'interface de bus de terrain

Caractéristiques des extensions de distribution commune

Référence

Nombre de canaux

Tension

TM5SPDG12F

12

0 VCC

TM5SPDD12F

12

24 VCC

TM5SPDG5D4F

2 x 5

0 VCC - 24 VCC

TM5SPDG6D6F

2 x 6

0 VCC - 24 VCC

Caractéristiques des extensions factices

Référence

Nombre de canaux

Tension

TM5SD000

Adéquation entre les configurations matérielle et logicielle

Les E/S qui peuvent être intégrées dans votre automate sont indépendantes de celles que vous avez éventuellement ajoutées sous la forme d'extension d'E/S. Il est important que la configuration des E/S logiques de votre programme corresponde à celle des E/S physiques de votre installation. Si vous ajoutez ou supprimez une E/S physique dans le bus d'extension d'E/S ou (en fonction de la référence du contrôleur) dans le contrôleur (sous la forme de cartouches), il est impératif de mettre à jour la configuration de votre application. Cette règle s'applique également aux équipements de bus de terrain susceptibles d'exister dans votre installation. Sinon, le bus d'extension ou le bus de terrain risque de ne plus fonctionner, alors que les E/S intégrées éventuel­lement présentes dans le contrôleur continuent à fonctionner.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Mettez à jour la configuration de votre programme chaque fois que vous ajoutez ou supprimez une extension d'E/S (tous types confondus) sur le bus d'E/S, ou que vous ajoutez ou supprimez un équipement sur votre bus de terrain.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Pour vérifier l'adéquation des configurations matérielle et logicielle, utilisez régulièrement la fonction GVL TM5_Module_R pour surveiller l'état du bus d'extension.

Ajout d'un module d'extension TM5

Reportez-vous au document TM5 Configuration des modules d'extension - Guide de programmation.