Type de compteur Fréquencemètre

Présentation

Le type Fréquencemètre est un compteur qui utilise jusqu'à 2 entrées rapides ou normales. Le M241 Logic Controller peut avoir au maximum 4 compteurs HSC de type Fréquencemètre.

Mode de type Fréquencemètre

Le compteur Fréquencemètre mesure la fréquence des événements. La fréquence est le nombre d'événements par seconde (Hz).

Performance

La fréquence maximale admissible sur une entrée rapide est de 100 kHz si le filtre de rebond a pour valeur 0,005 ms (valeur par défaut de la configuration). Si la valeur du filtre de rebond est de 0,002 ms, la fréquence maximale est de 200 kHz.

La fréquence maximale admissible sur une entrée normale est de 1 kHz si le filtre de rebond a pour valeur 0,5 ms. Si la valeur du filtre de rebond est de 1 ms, la fréquence maximale est de 500 Hz.