Programmation du type Simple

Présentation

Un type Simple est toujours géré par un bloc fonction HSCSimple_M241.

NOTE : Lors de la compilation, une erreur est détectée si le bloc fonctionnel HSCSimple_M241 est utilisé pour gérer un autre type HSC différent.

Ajout d'un bloc fonctionnel HSCSimple

Etape

Description

1

Sélectionnez l'onglet Bibliothèques dans le Catalogue de logiciels et cliquez sur Bibliothèques.

Sélectionnez Contrôleur > M241 > M241 HSC > HSC > HSCSimple_M241 dans la liste, puis faites glisser l'élément vers la fenêtre POU.

2

Entrez le nom de l'instance de type Simple (défini dans la configuration) ou recherchez l'instance de bloc fonction en cliquant sur :

G-SE-0005277.1.gif-high.gif

Dans la fenêtre Aide à la saisie, vous pouvez sélectionner l'instance HSC dans le chemin d'accès suivant : <MonContrôleur> > Compteurs.

G-SE-0030638.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0074953.1.gif

 

 

Utilisation des variables d’E/S

Le tableau ci-dessous décrit comment les différentes broches du bloc fonction sont utilisées en mode Boucle modulo.

Le tableau suivant décrit les variables d'entrée :

Entrées

Type

Commentaire

Enable

BOOL

TRUE = autorise les modifications de la valeur de compteur actuelle.

Sync

BOOL

Sur le front montant, prérègle et démarre le compteur.

ACK_Modulo

BOOL

Sur le front montant, réinitialise Modulo_Flag.

Le tableau suivant décrit les variables de sortie :

Sortie

Type

Commentaire

HSC_REF

EXPERT_REF

Référence du HSC.

A utiliser comme entrée des blocs fonction d'administration.

HSC_Err

BOOL

TRUE = indique qu'une erreur a été détectée.

Pour en savoir plus sur cette erreur détectée, utilisez le bloc fonction EXPERTGetDiag.

Validity

BOOL

TRUE = indique que les valeurs de sortie du bloc fonction sont valides.

Run

BOOL

Non pertinent

Modulo_Flag

BOOL

Réglé sur TRUE lorsque le compteur dépasse la valeur Modulo.

CurrentValue

DWORD

Valeur actuelle du compteur.