Présentation des fonctions expertes

Introduction

Les entrées et sorties disponibles sur le contrôleur logique M241 peuvent être connectées aux fonctions expertes.

Le contrôleur M241 prend en charge les fonctions expertes suivantes :

Fonctions

Description

Compteurs

HSC Simple

Les fonctions HSC peuvent exécuter des comptages rapides d'impulsions émises par des capteurs, codeurs, interrupteurs, etc. qui sont connectées aux entrées rapides et normales. Les fonctions HSC connectées aux entrées normales s'exécutent à une fréquence maximale de 1 kHz.

Pour plus d'informations sur les fonctions HSC, voir la rubrique Types de compteurs rapides (HSC).

HSC principal monophasé

HSC principal biphasé

Fréquencemètre

Compteur de durées

Générateurs d'impulsions

PTO

La fonction PTO fournit deux voies de sorties à train d'impulsions, permettant de commander deux variateurs de vitesse ou moteurs pas à pas sur 1 axe linéaires indépendants, en boucle ouverte.

La fonction PTO connectée aux sorties transistor normales s'exécute à une fréquence maximale de 1 kHz.

PWM

La fonction PWM génère un signal d'onde carrée sur des voies de sortie dédiées avec un cycle de service variable.

La fonction PWM reliée aux sorties transistor normales est exécutée à une fréquence maximale de 1 kHz.

FG

La fonction FG (Frequency generator, générateur de fréquence) génère un signal d'onde carrée sur des voies de sortie dédiées avec un cycle de service constant (50 %).

La fonction de générateur de fréquence reliée aux sorties transistor normales est exécutée à une fréquence maximale de 1 kHz.

A partir de la version  de EcoStruxure Machine Expert, toute E/S normale inutilisée peut être configurée en vue d'une utilisation par l'un des types de fonctions expertes, comme les E/S rapides.

NOTE :

oLorsqu'une entrée est utilisée comme entrée marche/arrêt (Run/Stop), elle ne peut pas être utilisée par une fonction experte.

oLorsqu'une sortie est utilisée comme sortie d'alarme (Alarm), elle ne peut pas être utilisée par une fonction experte.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Configuration des fonctions intégrées.

Nombre maximal de fonctions expertes

Le nombre maximum de fonctions expertes configurables dépend des éléments suivants :

1.La référence du contrôleur logique.

2.Les types de fonctions expertes et le nombre de fonctions facultatives configurées. Consultez la section Affectation d'E/S expertes intégrées.

3.Le nombre d'E/S disponibles.

Nombre maximum de fonctions expertes par référence de contrôleur logique :

Type de fonction experte

Références à 24 E/S (TM241•24•)

Références à 40 E/S (TM241•40•)

Nombre total de fonctions HSC

14

16

HSC

Simple

14

16

Principal monophasé

4

Principal biphasé

Fréquencemètre (1)

Compteur de durées

PTO

PWM

FreqGen

(1) Lorsque le nombre maximum est configuré, seules 12 fonctions HSC Simple supplémentaires peuvent être ajoutées.

Le nombre maximum de fonctions expertes possible peut être limité par le nombre d'E/S utilisées par chaque fonction experte.

Exemples de configuration :

o4 PTO(2) + 14 HSC Simple sur les références de contrôleur à 24 E/S

o4 FreqGen(2) + 16 HSC Simple sur les références de contrôleur à 40 E/S

o4 HSC Principal monophasé + 10 HSC Simple sur les références de contrôleur à 24 E/S

o4 HSC Principal biphasé + 8 HSC Simple sur les références de contrôleur à 40 E/S

o2 PTO(2) + 2 HSC Principal monophasé + 14 HSC Simple sur les références de contrôleur à 40 E/S

(2) Sans E/S facultatives configurées

Les performances de la fonction experte sont limitées par les E/S utilisées :

oHSC avec entrées rapides : 100 kHz/200 kHz

oHSC avec entrées normales : 1 kHz

Configuration d'une fonction experte

Étape

Description

1

Double-cliquez sur le noeud Counters ou Pulse_Generators dans l'arborescence Equipements.

Résultat : la fenêtre de configuration Counters or Pulse_Generators s'affiche :

G-SE-0028325.2.gif-high.gif

 

 

2

Double-cliquez sur Aucune dans la colonne Valeur et choisissez le type de fonction experte à affecter.

Résultat : la configuration par défaut de la fonction experte s'affiche lorsque vous cliquez dans la fenêtre de configuration.

3

Configurez les paramètres de la fonction experte, comme indiqué dans les chapitres suivants.

4

Pour configurer une fonction experte supplémentaire, cliquez sur l'onglet +.

NOTE : si le nombre maximum de fonctions expertes est déjà configuré, un message en bas de la fenêtre de configuration vous indique vous ne pouvez plus ajouter que des fonctions HSC Simple.

E/S normale configurée en tant que fonction experte

Si vous configurez des E/S normales en tant que fonctions expertes, notez les règles suivantes 

oLes entrées peuvent être lues via des variables de mémoire.

oUne entrée ne peut pas être configurée en tant que fonction experte si elle a déjà été configurée en tant qu'entrée Run/Stop.

oUne sortie ne peut pas être configurée dans une fonction experte si elle a déjà été configurée en tant que sortie d'alarme.

oLa gestion des courts-circuits s'applique aux sorties. L'état des sorties est disponible.

oLes E/S non utilisées par des fonctions expertes sont utilisables comme n'importe quelle E/S normale.

oLorsque des entrées sont utilisées dans des fonctions expertes (Mémorisation, HSC,…), le filtre intégrateur est remplacé par un filtre anti-rebond. La valeur du filtre est configurée dans l'écran de configuration.