Les caractéristiques du maître CANopen Modicon M241 Logic Controller sont les suivantes :
Caractéristique |
Description |
---|---|
Nombre maximum d'esclaves sur le bus |
63 équipements esclaves CANopen |
Longueur maximale de câbles de bus de terrain CANopen |
Conformément à la spécification CAN (consultez Vitesse de transmission et longueur de câble). |
Nombre maximum de PDO gérés par le maître |
Pour chaque esclave CANopen supplémentaire :
oLa taille de l'application augmente en moyenne de 10 Ko, ce qui risque fort d'entraîner un dépassement des limites mémoire.
oL'initialisation de la configuration au démarrage prend plus de temps, ce qui risque fort d'entraîner un dépassement du délai de chien de garde.
Bien que EcoStruxure Machine Expert ne vous en empêche pas, il est recommandé de ne pas connecter plus de 63 modules esclaves CANopen (et/ou 252 TPDO et 252 RPDO) pour garder une marge de manœuvre suffisante et éviter une éventuelle dégradation des performances.
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
Ne connectez pas plus de 63 équipements esclaves CANopen au contrôleur afin d'éviter une surcharge du système menant à une activation du chien de garde. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
AVIS |
DEGRADATION DES PERFORMANCES |
Ne dépassez pas 252 TPDO et 252 RPDO pour le Modicon M241 Logic Controller. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Les caractéristiques du maître Modicon M241 Logic Controller J1939 sont les suivantes :
Caractéristique |
Description |
---|---|
Nombre maximum d'ECU (esclaves) sur le bus |
Limité uniquement par la plage d'adresses 0 à 253 des ECU (blocs de commande électronique). |
Longueur maximum des câbles de bus terrain J1939 |
Conformément à la spécification CAN (consultez Vitesse de transmission et longueur de câble). Pour J1939, le bus CAN doit être configuré sur un débit de 250 Kbps. |
Nombre maximum d'objets PGN gérés par le maître |
Fourni implicitement par le nombre maximum de bits d'entrée (%I) et de bits de sortie (%Q) disponibles sur le Modicon M241 Logic Controller : 4096 bits d'entrée et 4096 bits de sortie. Ceci génère au maximum 512 PGN mono-paquets (la plupart étant mono-paquets et contenant 8 octets de données). |
Pour chaque ECU supplémentaire avec environ 10 PGN (numéro de groupe de paramètres) configurés (monotrames) :
ola taille de l'application augmente de 15 Ko en moyenne. Ce chiffre inclut la mémoire consommée par les variables générées implicitement pour les SPN (numéro de paramètre suspecté). Cette augmentation de la taille de l'application pourrait entraîner un dépassement de limites de mémoire.
ole nombre de bits d'entrée (%I) utilisés sur le Logic Controller augmente en proportion du nombre et de la taille des PGN configurés en tant que « signaux TX » dans un ECU non local ou que « signaux RX » dans un ECU local.
ole nombre de bits de sortie (%Q) utilisés sur le Logic Controller augmente en proportion du nombre et de la taille des PGN configurés en tant que « signaux TX » dans un ECU local.
NOTE : testez complètement votre application concernant le nombre d'ECU J1939 configurés connectés au contrôleur et le nombre de PGN configurés sur chaque ECU, pour éviter une surcharge du système ou une dégradation des performances.
Pour plus d'informations, consultez Configuration de l'interface J1939.
Reportez-vous à Dépose du bornier.
Broche |
Signal |
Description |
Marquage |
Couleur du câble |
---|---|---|---|---|
1 |
Non utilisée |
Réservée |
NC |
RD : rouge |
2 |
CAN_H |
Ligne de bus CAN_L (dominant bas) |
CAN_H |
WH : blanc |
3 |
CAN_SHLD |
Blindage CAN facultatif |
Blindage |
- |
4 |
CAN_L |
Ligne de bus CAN_L (dominant bas) |
CAN_L |
BU : bleu |
5 |
CAN_GND |
Mise à la terre CAN |
GND |
BK : noir |
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Vitesse de transmission et longueur de câble
La vitesse de transmission est limitée par la longueur du bus et le type de câble utilisé.
Le tableau suivant décrit la relation entre la vitesse de transmission maximum et la longueur du bus (sur un seul segment CAN sans répéteur) :
Débit de transmission maximal |
Longueur du bus |
---|---|
1000 Kbits/s |
20 m (65 ft) |
800 Kbits/s |
40 m (131 ft) |
500 Kbits/s |
100 m (328 ft) |
250 Kbits/s |
250 m (820 ft) |
125 Kbits/s |
500 m (1 640 ft) |
50 Kbits/s |
1 000 m (3 280 ft) |
20 Kbits/s |
2 500 m (16 400 ft) |
NOTE : Le câble CAN doit être blindé.