La configuration du bus d'E/S TM3 vous permet de choisir la tâche qui provoque les échanges physiques TM3. Elle peut remplacer la configuration définie dans la tâche de cycle de bus Réglages de l'API.
Étape |
Description |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence Équipements, double-cliquez sur IO_Bus. Résultat : l'onglet IO_Bus s'affiche : ![]()
|
2 |
Dans Tâche de cycle de bus, sélectionnez l'une des options suivantes : oUtiliser les paramètres de cycle du bus supérieur (option par défaut) Configure la tâche des échanges de bus comme dans Réglages de l'API. oMAST Configure la tâche maître pour les échanges de bus, quelle que soit la tâche définie dans Réglages de l'API. |