Présentation

 

PTO (Pulse Train Output, sortie à train d'impulsions)

Introduction

La fonction PTO fournit jusqu'à quatre voies de sortie à train d'impulsions pour un nombre d'impulsions et une vitesse (fréquence) définis. Elle permet de contrôler le positionnement ou la vitesse de jusqu'à quatre variateurs ou moteurs pas à pas linéaires monoaxes indépendants, en mode Boucle ouverte (par exemple, avec Lexium 28).

La fonction PTO ne reçoit aucun retour de position de la part du processus.

La fonction PTO est configurable sur n'importe quelle voie de sortie du contrôleur logique, non configurée pour être utilisée par une autre fonction experte.

Chaque voie PTO peut utiliser jusqu'à :

osix entrées, si des signaux d'interface facultatifs sont utilisés pour le référencement (Ref/Index), l'événement (Sonde), les limites (limP, limN) ou l'interface du variateur (driveReady) ;

otrois sorties physiques, si un signal d'interface de variateur facultatif est utilisé (driveEnable).

Le décalage automatique de l'origine et la compensation du jeu sont également pris en charge pour améliorer la précision du positionnement. Des diagnostics permettent de surveiller les états et d'assurer un dépannage complet et rapide.

Fonctions prises en charge

Les quatre voies PTO prennent en charge les fonctions suivantes :

oQuatre modes de sortie (y compris la quadrature)

oMouvements monoaxes (vitesse et position)

oPositionnement relatif et absolu

oAccélération et décélération trapézoïdales et courbées en S automatiques

oRéférencement (sept modes avec compensation de décalage)

oModification dynamique de l'accélération, de la décélération, de la vitesse et de la position

oBasculement du mode vitesse en mode position (et inversement)

oMise en file d'attente des mouvements (mémoire-tampon d'un mouvement)

oCapture de position et déclenchement de mouvement par un événement (à l'aide d'une entrée de sonde)

oCompensation de jeu (en mode quadrature)

oLimites (matérielles et logicielles)

oDiagnostic

Blocs fonction PTO

La fonction PTO est programmée dans EcoStruxure Machine Expert à l'aide des blocs fonction suivants, disponibles dans la bibliothèque PTOPWM du M241 :

Catégorie

Sous-catégorie

Bloc fonction

Mouvement (monoaxe)

Alimentation

MC_Power_PTO

TOR

MC_MoveAbsolute_PTO

MC_MoveRelative_PTO

MC_Halt_PTO

MC_SetPosition_PTO

Continu

MC_MoveVelocity_PTO

Référencement

MC_Home_PTO

Arrêt

MC_Stop_PTO

Administration

Etat

MC_ReadActualVelocity_PTO

MC_ReadActualPosition_PTO

MC_ReadStatus_PTO

MC_ReadMotionState_PTO

Paramètres

MC_ReadParameter_PTO

MC_WriteParameter_PTO

MC_ReadBoolParameter_PTO

MC_WriteBoolParameter_PTO

Sonde

MC_TouchProbe_PTO

MC_AbortTrigger_PTO

Gestion des erreurs

MC_ReadAxisError_PTO

MC_Reset_PTO

NOTE : les blocs fonction de mouvement agissent sur la position de l'axe, conformément au diagramme d'état du mouvement. Les blocs fonction d'administration n'ont pas d'effet sur l'état du mouvement.

NOTE : le bloc fonction MC_Power_PTO est obligatoire avant l'émission d'une commande de mouvement.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT

oN'utilisez pas la même instance de bloc fonction dans différentes tâches de programme.

oNe modifiez pas la référence du bloc fonction (AXIS) tant que celui-ci est en cours d'exécution.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Caractéristiques de PTO

Les caractéristiques de la fonction PTO sont présentées ci-après :

Caractéristique

Valeur

Nombre de voies

4

Nombre d'axes

1 par voie

Plage de positions

-2 147 483 648 à 2 147 483 647 (32 bits)

Vitesse minimum

1 Hz

Vitesse maximum

Pour un cycle d'activité 40/60 et 200 mA max. :

oSorties rapides (Q0 à Q3) : 100 kHz

oSorties normales (Q4 à Q7) : 1 kHz

Pas minimum

1 Hz

Accélération/décélération mini

1 Hz/ms

Accélération/décélération maxi

100 000 Hz/ms

IEC début de mouvement

300 µs + 1 temps de sortie d'impulsion

Démarrage de mouvement sur événement de capteur

Modification de paramètre de mouvement

Précision sur la vitesse

0,5 %

Précision sur la position

Dépend du temps de sortie de l'impulsion