Affectation des E/S expertes intégrées
Les E/S normales ou rapides peuvent être configurées pour une utilisation par les fonctions expertes :
|
24 références d'E/S |
40 références d'E/S |
||
---|---|---|---|---|
TM241•24T, TM241•24U |
TM241•24R |
TM241•40T, TM241•40U |
TM241•40R |
|
Entrées |
8 entrées rapides (I0 à I7) 6 entrées normales (I8 à I13) |
8 entrées rapides (I0 à I7) 8 entrées normales (I8 à I15) |
||
Sorties |
4 sorties rapides (Q0 à Q3) 4 sorties normales (Q4 à Q7) |
4 sorties rapides (Q0 à Q3) |
4 sorties rapides (Q0 à Q3) 4 sorties normales (Q4 à Q7) |
4 sorties rapides (Q0 à Q3) |
Lorsqu'une E/S a été affectée à une fonction experte, elle n'est plus sélectionnable dans d'autres fonctions expertes.
NOTE : par défaut, toutes les E/S sont désactivées dans la fenêtre de configuration.
Le tableau ci-dessous montre les E/S configurables pour les fonctions expertes :
Fonction experte |
Nom |
Entrée (rapide ou normale) |
Sortie (rapide ou normale) |
---|---|---|---|
HSC Simple |
Entrée |
O |
|
HSC Principal |
Entrée A |
O |
|
Entrée B/EN |
C |
|
|
SYNC |
C |
|
|
CAP |
C |
|
|
Réflexe 0 |
|
C |
|
Réflexe 1 |
|
C |
|
Fréquencemètre/Compteur de durées |
Entrée A |
O |
|
EN |
C |
|
|
PWM/FreqGen |
Sortie A |
|
O |
SYNC |
C |
|
|
EN |
C |
|
|
PTO |
Sortie A/Sens horaire/Impulsion |
|
O |
Sortie B/Sens anti-horaire/Dir |
|
C |
|
REF (Origine) |
C |
|
|
INDEX (Proximité) |
C |
|
|
PROBE |
C |
|
|
O Obligatoire C Configurable de manière facultative |
Utilisation d'E/S normales avec des fonctions expertes
E/S de fonctions expertes par rapport aux E/S normales :
oLes entrées peuvent être lues via des variables mémoire standard même si elles sont configurées en tant que fonctions expertes.
oToutes les E/S non utilisées par les fonctions expertes sont utilisables comme des E/S normales.
oUne E/S ne peut être utilisée que par une fonction experte. Une fois configurée, elle est plus disponible pour les autres fonctions expertes.
oSi aucune autre E/S rapide n'est disponible, il est possible de configurer une E/S normale à la place. Cependant, dans ce cas, la fréquence maximum de la fonction experte est limitée à 1 kHz.
oVous ne pouvez pas configurer une entrée dans une fonction experte et l'utiliser comme une entrée Run/Stop, Evénement ou Mémorisation en même temps.
oUne sortie ne peut pas être configurée dans une fonction experte si elle a déjà été configurée comme une alarme.
oLa gestion des courts-circuits reste applicable à toutes les sorties. Les états des sorties sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez la section Gestion des sorties.
oLorsque des entrées sont utilisées dans des fonctions expertes (PTO, HSC,…), le filtre intégrateur est remplacé par un filtre anti-rebond. La valeur du filtre est définie dans la fenêtre de configuration.
Pour plus de détails, consultez la section Configuration des fonctions intégrées.
La fenêtre Résumé des E/S affiche les E/S utilisées par les fonctions expertes.
Pour afficher la fenêtre Résumé des E/S :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence Equipements, cliquez avec le bouton droit sur le noeud MyController et choisissez Résumé des E/S. |
Exemple de fenêtre Résumé des E/S :