Programmation du bloc fonction PWM

Marche à suivre

Etape

Action

1

Sélectionnez l'onglet Bibliothèques dans le Catalogue de logiciels et cliquez sur Bibliothèques.

Sélectionnez Contrôleur > M241 > M241 PTOPWM > PWM > PWM_M241 dans la liste, puis faites glisser l'élément vers la fenêtre POU.

2

Sélectionnez l'instance du bloc fonction en cliquant sur G-SE-0005277.1.gif-high.gif.

La boîte de dialogue Aide à la saisie s'affiche. Sélectionnez la variable globale faisant référence au bloc fonction PWM ajouté pendant la configuration, puis confirmez l'opération.

NOTE : si l'instance du bloc fonction n'est pas visible, vérifiez que la fonction PWM est configurée.

3

Les entrées/sorties sont détaillées dans le bloc fonction.