Types de données des variables système TM3_MODULE_RW

 

Présentation

Cette section répertorie et décrit les types de données de variable système, inclus dans les structures TM3_MODULE_R et TM3_MODULE_W.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

oTM3_ERR_CODE : codes d'erreur des modules d'extension TM3

oTM3_MODULE_R_ARRAY_TYPE : Type tableau de lecture des modules d'extension TM3

oTM3_MODULE_STATE : codes d'état des modules d'extension TM3

oTM3_BUS_W_IOBUSERRMOD : mode d'erreur de bus TM3