Structure TM3_MODULE_R

 

TM3_MODULE_R[0...13] : variables système en lecture seule des modules TM3

Introduction

TM3_MODULE_R est un tableau de type 14 TM3_MODULE_R_STRUCT. Chaque élément du tableau renvoie des variables système de diagnostic pour le module d'extension TM3 correspondant.

Pour le Modicon M241 Logic Controller :

oTM3_MODULE_R[0] désigne le module d'extension TM3 numéro 0

o...

oTM3_MODULE_R[13] désigne le module d'extension TM3 numéro 13

Structure de la variable

Le tableau suivant décrit les paramètres de la variable système TM3_MODULE_R[0...13] :

%MW

Nom de la variable

Type

Commentaire

s/o

i_wProductID

WORD

ID du module d'extension TM3.

s/o

i_wModuleState

TM3_MODULE_STATE

Décrit l'état du module TM3.

NOTE : s/o signifie qu'aucun mappage %MW n'est prédéfini pour cette variable système.