Caractéristiques environnementales

Exigences relatives au boîtier

Conformément à la publication 11 de la CEI/CISPR, les composants du système M251 Logic Controller font partie des équipements industriels de Zone B, Classe A. S'ils sont utilisés dans des environnements autres que ceux décrits dans la norme ou qui ne répondent pas aux spécifications de ce manuel, vous risquez de rencontrer des difficultés pour respecter les exigences de compatibilité électromagnétique en présence d'interférences rayonnées et/ou conduites.

Tous les composants du système M251 Logic Controller sont conformes aux exigences du label CE (Communauté européenne) pour les équipements ouverts tels que sont définis par la norme IEC/EN 61131-2. Vous devez les installer dans un boîtier conçu pour des conditions d'environnement particulières et pour minimiser le risque de contact accidentel avec des tensions dangereuses. Utilisez des boîtiers en métal pour renforcer l'immunité électromagnétique de votre système M251 Logic Controller. Utilisez un boîtier avec mécanisme de verrouillage pour éviter tout accès non autorisé.

Caractéristiques d'environnement

Tous les composants du module M251 Logic Controller sont isolés électriquement entre le circuit électronique interne et les voies d'entrée/sortie, conformément aux limites fixées et décrites par les présentes caractéristiques environnementales. Pour plus d'informations sur l'isolement électrique, consultez les caractéristiques techniques de votre contrôleur dans le présent manuel. Cet équipement satisfait aux exigences CE, comme l'indique le tableau ci-dessous. Il est conçu pour être utilisé dans un environnement industriel à degré de pollution 2.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le tableau suivant présente les caractéristiques environnementales générales :

Caractéristique

Spécification minimum

Plage testée

Norme respectée

IEC/EN 61131-2

IEC/EN 61010-2-201

Température ambiante de fonctionnement

Installation horizontale

–10 à 55 °C (14 à 131 °F)

Installation verticale

–10 à 35 °C (14 à 95 °F)

Température de stockage

–25 à 70 °C (–13 à 158 °F)

Humidité relative

Transport et stockage

10 à 95 % (sans condensation)

Fonctionnement

10 à 95 % (sans condensation)

Degré de pollution

IEC/EN 60664-1

2

Degré de protection

IEC/EN 61131-2

IP20 avec capots de protection installés

Immunité à la corrosion

Atmosphère exempte de tout gaz corrosif

Altitude de fonctionnement

0 à 2000 m (0 à 6560 ft)

Altitude de stockage

0 à 3000 m (0 à 9843 ft)

Résistance aux vibrations

IEC/EN 61131-2

Montage sur panneau ou sur rail oméga (DIN)

Amplitude fixe de 3,5 mm (0.13 in) entre 5 et 8,4 Hz

9,8 m/s2 (32.15 ft/s2) (1 gn) d'accélération fixe entre 8,4 et150 Hz

Amplitude fixe de 10 mm (0.39 in) entre 5 et 8,7 Hz

29,4 m/s2 (96.45 ft/s2) (3 gn) d'accélération fixe entre 8,7 et150 Hz

Résistance aux chocs mécaniques

147 m/s2 ou 482,28 ft/s2 (15 gn) pendant 11 ms

NOTE : Les plages testées peuvent indiquer des valeurs excédant celles de la norme IEC. Toutefois, nos normes internes définissent les contraintes nécessaires pour les environnements industriels. Dans tous les cas, la spécification minimale (si indiquée) est mémorisée.

Sensibilité électromagnétique

Le système M251 Logic Controller est conforme aux spécifications de sensibilité électroma­gnétique, comme l'indique le tableau suivant :

Caractéristique

Spécification minimum

Plage testée

Décharge électrostatique

IEC/EN 61000-4-2

8 kV (décharge dans l'air)

4 kV (décharge de contact)

Champ électromagnétique rayonné

IEC/EN 61000-4-3

10 V/m (80 à 1000 MHz)

3 V/m (1,4 à 2 GHz)

1 V/m (2 à 3 GHz)

Salve transitoire rapide

IEC/EN 61000-4-4

Alimentation principale 24 VCC

2 kV (MC1 et MD2)

E/S 24 VCC

2 kV (bride)

Sortie relais

1 kV (bride)

E/S numériques

1 kV (bride)

Ligne de communication

1 kV (bride)

Protection contre les surtensions

IEC/EN 61000-4-5

IEC/EN 61131-2

MC1

MD2

Lignes d'alimentation CC

0,5 kV

0,5 kV

Sorties relais

E/S 24 VCC

Câble blindé (entre le blindage et la terre)

1 kV

Champ électromagnétique induit

IEC/EN 61000-4-6

10 Veff (0,15 à 80 MHz)

Émissions conduites

CEI 61000-6-4

o10 à 150 kHz : 120 à 69 dBμV/m QP

o150 à 1 500 kHz : 79 à 63 dBμV/m QP

o1,5 à 30 MHz : 63 dBμV/m QP

Émissions rayonnées

CEI 61000-6-4

30 à 230 MHz : 40 dBμV/m QP

230 à 1 000 MHz : 47 dBμV/m QP

1   Mode commun

2   Mode différentiel

NOTE : Les plages testées peuvent indiquer des valeurs excédant celles de la norme IEC. Toutefois, nos normes internes définissent les contraintes nécessaires pour les environnements industriels. Dans tous les cas, la spécification minimale (si indiquée) est mémorisée.