Types de données des variables système ExecScript
ExecuteScriptError : codes des erreurs détectées
Description du type énumération
Le type de données énumération ExecuteScriptError contient les valeurs suivantes :
Enumérateur |
Valeur |
Description |
---|---|---|
CMD_OK |
00 hex |
Aucune erreur détectée. |
ERR_CMD_UNKNOWN |
01 hex |
Commande non reconnue. |
ERR_SD_CARD_MISSING |
02 hex |
Carte SD absente. |
ERR_SEE_FWLOG |
03 hex |
Erreur détectée lors de l'exécution de la commande. Consultez le fichier FwLog.txt. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Type de fichier. |
ERR_ONLY_ONE_COMMAND_ALLOWED |
04 hex |
Tentative d'exécution de plusieurs scripts simultanément. |
CMD_BEING_EXECUTED |
05 hex |
Un script est déjà en cours. |