Types de données de la variable système PLC_RW

 

Présentation

Cette section répertorie et décrit les types de données de variable système, inclus dans les structures PLC_R et PLC_W.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

oPLC_R_APPLICATION_ERROR : codes d'état des erreurs de l'application détectées

oPLC_R_BOOT_PROJECT_STATUS : codes d'état de projet de démarrage

oPLC_R_IO_STATUS : Codes d'état d'E/S

oPLC_R_SDCARD_STATUS : codes d'état de l'emplacement de carte SD

oPLC_R_STATUS : codes d'état du contrôleur

oPLC_R_STOP_CAUSE : codes expliquant le passage de l'état RUN à un autre état

oPLC_R_TERMINAL_PORT_STATUS : codes d'état de la connexion du port de programmation

oPLC_R_TM3_BUS_STATE : codes d'état de bus TM3

oPLC_W_COMMAND : codes de commande de contrôle