IsFirstMastWarmCycle : indique si ce cycle est le premier cycle de démarrage à chaud de la tâche MAST

Description de la fonction

Cette fonction renvoie TRUE lors du premier cycle MAST après un démarrage à chaud.

Représentation graphique

G-RU-0010354.2.gif-high.gif

 

 

Représentation en langage IL et ST

Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, consultez le chapitre Représentation des fonctions et blocs fonction.

Description des variables d'E/S

Ce tableau décrit la variable de sortie :

Sortie

Type

Commentaire

IsFirstMastWarmCycle

BOOL

TRUE au cours du premier cycle de la tâche MAST après un démarrage à chaud.

Exemple

Consultez la description de la fonction IsFirstMastCycle.