FB_ControlClone : Cloner le contrôleur

Description du bloc fonction

Le clonage est possible par carte SD ou par Controller Assistant. Lorsque les droits utilisateur sont activés, la fonction de clonage n'est pas autorisée et ce bloc fonction permet la fonctionnalité de clonage une seule fois lors de la mise sous tension suivante du contrôleur.

NOTE : Vous pouvez choisir de conserver les droits d'utilisateur inclus dans le clone à l'aie de la page Clone Management du serveur Web.

Le tableau suivant indique comment définir le bloc fonction et les droits d'utilisateur :

Configuration du bloc fonction

Avec droits d'utilisateur activés

Avec droits d'utilisateur désactivés

xEnable = 1

Le clonage est autorisé

Le clonage est encore autorisé

xEnable = 0

Le clonage n'est pas autorisé

Le clonage n'est pas autorisé

FB_ControlClone affecte également l'option Lire dans le contrôleur avec Controller Assistant.

Représentation graphique

G-SE-0068287.1.gif

 

 

Représentation en langage IL et ST

Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, consultez le chapitre Représentation des fonctions et blocs fonction.

Description des variables d'E/S

Le tableau suivant décrit les variables d'entrée :

Entrée

Type

Commentaire

xEnable

BOOL

Si TRUE, la fonctionnalité de clonage est activée une seule fois.

Si FALSE, la fonctionnalité de clonage est désactivée.

Le tableau suivant décrit les variables de sortie :

Sortie

Type

Commentaire

xError

BOOL

TRUE indique qu'une erreur est détectée et que le bloc fonction a annulé l'action.