Configuration du Codeur standard sur un module d'E/S expertes
Pour configurer le type Codeur standard en mode Incrémental, procédez comme suit :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence des Equipements, double-cliquez sur MonContrôleur > Expert > DM72Fx > Standard_Encoder. Résultat : la fenêtre de configuration s'affiche. |
2 |
Sélectionnez l'onglet Configuration du codeur standard. |
Paramètres de configuration des E/S
Le tableau suivant décrit les propriétés de l'onglet Configuration du codeur standard en mode Incrémental :
Paramètre |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
||
---|---|---|---|---|---|
Général |
Mode d'entrée |
Quadrature normale X1 Quadrature normale X2 Quadrature normale X4 Quadrature arrière X1 Quadrature arrière X2 Quadrature arrière X4 |
Quadrature normale X1 |
Sélectionner l'intervalle de mesure des durées. |
|
Counting inputs |
Entrée A |
Filtre de rebond |
0,002 0,004 0,012 0,04 0,12 0,4 1,2 4 |
0,002 |
Définir la valeur de filtrage (en ms) permettant de réduire l'effet de rebond sur l'entrée A. |
Plage |
Préréglage |
0 |
0 |
Définir la valeur initiale de comptage. |
|
Limites |
Verrouiller les limites Modulo |
Verrouiller les limites |
Gestion des limites. |
||
Correction des écarts |
0 |
0 |
Définir la valeur de correction des écarts. |
||
Entrées de contrôle |
Entrée Z |
Emplacement |
Désactivé I1.2 |
Désactivé |
Sélectionner l'entrée Z utilisée pour le préréglage de la fonction de comptage. |
Filtre de rebond |
0,002 0,004 0,012 0,04 0,12 0,4 1,2 4 |
0,002 |
Définir la valeur de filtrage (en ms) permettant de réduire l'effet de rebond sur l'entrée Z. |
||
Entrée EN |
Emplacement |
Désactivé I1.4 |
Désactivé |
Sélectionner l'entrée API utilisée pour activer la fonction de comptage. |
|
Entrée REF |
Emplacement |
Désactivé I1.5 |
Désactivé |
Sélectionner l'entrée REF utilisée pour le préréglage de la fonction de comptage. |
|
Détection de fronts |
Aucun Z montant Z descendant Z dans les deux sens |
Aucun |
Sélectionner la condition de préréglage de la fonction de comptage avec les entrées SYNC et REF. |
||
Capture |
Entrée CAP |
Emplacement |
Désactivé I1.3 |
Désactivé |
Sélectionner l'entrée API utilisée pour la capture de la valeur de comptage actuelle. |
Mode CAP0 |
Aucun Z montant |
Aucun |
Sélectionner la condition pour effectuer la première capture de la valeur de comptage actuelle. |
||
Mode CAP1 |
Aucun Z montant |
Aucun |
Sélectionner la condition pour effectuer la deuxième capture de la valeur de comptage actuelle. |
||
Comparer |
Seuils |
Number of thresholds |
0 1 2 3 4 |
0 |
Sélectionner le nombre de seuils (0 à 4). |
Mise à l'échelle |
Type d'axe |
Linéaire Rotatif |
Linéaire |
Sélectionner le type d'axe. |
|
Incréments |
2048 |
2048 |
Incrément par tour |
||
Unités |
360 |
360 |
Unité par tour |
|
VALEUR INEXACTE DU CODEUR |
Respectez la règle mathématique du modulo ((Modulo x Incrément)/Unité = Nombre entier) pour éviter tout glissement. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
La valeur de filtrage sur l'entrée Codeur standard détermine la fréquence maximale du compteur, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Entrée |
Valeur du filtre |
Fréquence maximale du compteur |
---|---|---|
A, B |
0,002 ms |
200 kHz |
0,004 ms |
100 kHz |
|
0,012 ms |
40 kHz |
|
0,04 ms |
10 kHz |
|
0,12 ms |
4 kHz |
|
0,4 ms |
1 kHz |
|
1,2 ms |
400 Hz |
|
4 ms |
100 Hz |