Réglage des paramètres

Présentation

Les paramètres répertoriés dans le tableau ci-après peuvent être modifiés à l'aide des blocs fonction EXPERTGetParam ou EXPERTSetParam

NOTE : Les paramètres définis par le programme ont priorité sur ceux configurés dans la fenêtre de configuration du compteur rapide. Les paramètres de la configuration initiale sont restaurés en cas de démarrage à froid ou à chaud.

Paramètres réglables

Ce tableau fournit la liste des paramètres de EXPERT_PARAMETER_TYPE qui peuvent être lus ou modifiés durant l'exécution du programme :

Paramètre

Description

EXPERT_PRESET

Permet d'extraire ou de définir la valeur Preset du bloc fonction HSC.

EXPERT_THRESHOLD0

Permet d'extraire ou de définir la valeur du seuil 0 d'une fonction compteur HSC.

EXPERT_THRESHOLD1

Permet d'extraire ou de définir la valeur du seuil 1 d'une fonction compteur HSC.

EXPERT_THRESHOLD2

Permet d'extraire ou de définir la valeur du seuil 2 d'une fonction compteur HSC.

EXPERT_THRESHOLD3

Permet d'extraire ou de définir la valeur du seuil 3 d'une fonction compteur HSC.

EXPERT_REFLEX0

Permet d'extraire ou de définir le mode réflexe de la sortie 0 d'une fonction EXPERT.

EXPERT_REFLEX1

Permet d'extraire ou de définir le mode réflexe de la sortie 1 d'une fonction EXPERT.