Etiquetage du Système TM5

Introduction

Cette section explique comment étiqueter :

G-SE-0005381.1.gif-high.gif

 

1   le module électronique ;

2   le clip de verrouillage du bornier ;

3   les connecteurs du bornier.

NOTE : la procédure suivante explique comment installer un onglet d'étiquette pour bornier avec les cutters à largeur simple de l'outil d'étiquetage. Vous pouvez extrapoler avec les cutters à double largeur de l'outil d'étiquetage pour installer deux onglets d'étiquette pour bornier en même temps.

Cutters simple largeur

Cutters double largeur

G-SE-0003788.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0000450.1.gif-high.gif

 

 

Etiquetage des connecteurs du bornier

Vous pouvez étiqueter les connecteurs du bornier, ainsi que le clip de verrouillage du bornier.

Le tableau suivant décrit comment étiqueter les bornes du bornier :

Etape

Action

1

Saisissez l'onglet d'étiquette souhaité avec les cutters à double largeur de l'outil d'étiquetage.

G-SE-0003788.1.gif-high.gif

 

 

2

Appuyez avec l'outil d'étiquetage pour détacher l'onglet d'étiquette.

G-SE-0003787.1.gif-high.gif

 

 

3

Centrez l'onglet d'étiquette sur l'emplacement du bornier.

G-SE-0000452.1.gif-high.gif

 

 

4

Maintenez l'outil d'étiquetage à un angle d'environ 80° par rapport au bornier.

G-SE-0000453.1.gif-high.gif

 

 

5

Appuyez sur l'outil d'étiquetage pour insérer les pattes de l'onglet d'étiquette dans l'emplacement.

Résultat : l'étiquette est insérée.

G-SE-0000454.1.gif-high.gif

 

 

Etiquetage du clip de verrouillage du bornier

Pour étiqueter le bornier, insérez un ou deux onglets d'étiquette dans le clip de verrouillage de borne en procédant comme indiqué ci-avant.

La figure suivante présente le clip de verrouillage de borne étiqueté :

G-SE-0001979.1.gif-high.gif

 

 

Etiquetage du module électronique

Le module électronique est étiqueté de manière similaire au bornier :

G-SE-0001980.1.gif-high.gif