Le module factice TM5SD000 est un module non fonctionnel. Il est utilisé comme substitut en vue d'une extension ultérieure du système, conformément au .
La figure suivante illustre une tranche avec le module factice TM5SD000 :
Numéro |
Référence |
Description |
Couleur |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 ou TM5ACBM15 |
Embase de bus
Embase de bus avec paramétrage de l'adresse |
Blanc
Blanc |
2 |
TM5DSD000 |
Module factice |
Blanc |
3 |
TM5ACTB06 ou TM5ACTB12 |
Bornier, 6 broches
Bornier, 12 broches |
Blanc
Blanc |
Les caractéristiques du module factice TM5SD000 sont décrites dans la section Caractéristiques environnementales.
1 Segment d'alimentation des E/S 24 VCC intégré aux embases de bus