Cette section indique les caractéristiques du module électronique TM5SPS2F.
Consultez également la section Caractéristiques environnementales.
|
RISQUE D'INCENDIE |
Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le tableau suivant indique les caractéristiques générales du module électronique TM5SPS2F :
Caractéristiques générales |
|
---|---|
Tension d'alimentation nominale |
24 VCC |
Appel de courant du segment d'alimentation des E/S 24 VCC |
35 mA |
Dissipation de puissance |
2,13 W maximum |
Poids |
30 g |
Code d'identification |
8215 dec |
Caractéristiques du bus d'alimentation TM5
Le tableau suivant indique les caractéristiques du bus d'alimentation du module électronique TM5SPS2FTM5 :
Caractéristiques du bus d'alimentation TM5 |
|
---|---|
Plage d'alimentation |
20,4 à 28,8 VCC |
Courant d'entrée nominal |
0,7 A maximum à 24 VCC |
Protection contre les inversions de polarité |
Oui |
Fusible |
Intégré, non échangeable |
Courant généré |
1136 mA |
Fonctionnement en parallèle |
Oui2 |
Isolement électrique |
Voir remarque 1 |
1 Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants ont une tension nominale de 30 ou 60 V. 2 En parallèle, ne comptez que sur 75 % du courant nominal. Vérifiez que toutes les alimentations fonctionnant en parallèle sont mises sous tension ou hors tension simultanément. |
Ces modules électroniques sont soumis à des restrictions de températures sur le courant généré par le bus d'alimentation TM5.
o0 à 55 °C : 1136 mA
o55 à 60 °C : 740 mA
Caractéristiques du segment d'alimentation des E/S 24 VCC
Le tableau suivant indique les caractéristiques du segment d'alimentation des E/S 24 VCC du module électronique TM5SPS1 :
Caractéristiques du segment d'alimentation des E/S 24 VCC |
|
---|---|
Plage d'alimentation |
20,4 à 28,8 VCC |
Tension d'alimentation nominale |
24 VCC |
Courant maximum fourni |
6300 mA |
Protection contre les inversions de polarité |
Non |
Protection contre les courts-circuits |
Fusible intégré 6,3 A 250 V de type T à action retardée (fusible échangeable) |
Isolement entre le segment d'alimentation et les bus de données et d'alimentation du système TM5 |
Voir remarque 1 |
1 La tension d'isolation du module électronique est de 500 VCA eff entre les composants électroniques desservis par le bus d'alimentation TM5 et la section desservie par le segment d'alimentation des E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module TM5 est installé dans l'embase du bus. Un pont relie le bus d'alimentation TM5 et le segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants ont une tension nominale de 30 ou 60 V. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système par rapport aux 500 VCA eff. |