Présentation du module TM5SPS1

Caractéristiques principales

Le module de distribution d'alimentation TM5SPS1 fournit le segment d'alimentation des E/S 24 VCC.

Le tableau ci-dessous décrit les principales caractéristiques du module électronique TM5SPS1 :

Caractéristiques principales

Courant maximum fourni sur le segment d'alimentation des E/S 24 VCC

10 000 mA

Courant généré par le bus d'alimentation TM5

Non

Informations de commande

La figure et le tableau suivants indiquent les références permettant de créer une tranche avec le module électronique TM5SPS1 :

G-SE-0000922.3.gif-high.gif

 

 

Numéro

Référence

Description

Couleur

1

TM5ACBM01R

ou

TM5ACBM05R

Segment d'alimentation des E/S 24 VCC de l'embase de bus, isolé à gauche

 

Segment d'alimentation des E/S 24 VCC de l'embase de bus, isolé à gauche avec paramètre d'adresse

Gris

 

Gris

2

TM5SPS1

Module électronique

Gris

3

TM5ACTB12PS

Bornier, 12 broches

Gris

NOTE : pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Embases de bus et borniers TM5.

Voyants d’état

La figure ci-dessous montre les voyants d'état du TM5SPS1 :

G-SE-0001531.1.gif-high.gif

 

 

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du TM5SPS1 :

Voyant

Couleur

Etat

Description

r

Vert

Eteint

Alimentation non connectée

Clignotement simple

Etat de réinitialisation

Clignotement

Etat préopérationnel

Allumé

Etat RUN

e

Rouge

Eteint

OK ou module non connecté

Clignotement double

Indique l'une des conditions suivantes :

oLe segment d'alimentation des E/S 24 VCC, via la ou les alimentations externes, est trop faible.

oLa tension d'alimentation TM5, via la ou les alimentations externes, est trop faible.

e+r

Rouge fixe /Clignotement simple vert

Micrologiciel non valide