Câbles de bus d'extension

Présentation

La figure suivante présente les câbles de bus d'extension utilisés dans les configurations TM5/TM7 :

G-SE-0007944.1.gif-high.gif

 

1   Câble IN de raccordement : pour connecter un bloc d'E/S TM7 après une configuration TM5 à l'aide d'un module émetteur TM5SBET7.

2   Câble de dérivation : pour créer un bus d'extension TM7 entre les blocs d'extension TM7.

3   Câble OUT de raccordement : pour connecter un îlot distant TM5 après un bloc d'E/S TM7 à l'aide d'un module récepteur TM5SBER2.

Informations de commande

Longueur

Brève description, référence

Câble de dérivation

Câble IN de raccordement

Câble OUT de raccordement

0,3 m

TCSXCN2M2F03E

TCSXCN1M1F03E

1 m

TCSXCN2M2F1E

TCSXCN1M1F1E

TCSXCN2FNX1E

TCSXCN1FNX1E

TCSXCN2MNX1E

TCSXCN1MNX1E

2 m

TCSXCN2M2F2E

TCSXCN1M1F2E

3 m

TCSXCN2FNX3E

TCSXCN1FNX3E

TCSXCN2MNX3E

TCSXCN1MNX3E

5 m

TCSXCN2M2F5E

TCSXCN1M1F5E

10 m

TCSXCN2M2F10E

TCSXCN1M1F10E

TCSXCN2FNX10E

TCSXCN1FNX10E

TCSXCN2MNX10E

TCSXCN1MNX10E

15 m

TCSXCN2M2F15E

TCSXCN1M1F15E

25 m

TCSXCN2FNX25E

TCSXCN1FNX25E

TCSXCN2MNX25E

TCSXCN1MNX25E

Dimensions et brochage

TCSXCN2M2F••E

G-SE-0007399.1.gif

 

 

TCSXCN1M1F••E

G-SE-0007400.1.gif

 

 

TCSXCN2FNX••E

G-SE-0007401.1.gif

 

 

TCSXCN1FNX••E

G-SE-0007402.1.gif

 

 

TCSXCN2MNX••E

G-SE-0007403.1.gif

 

 

TCSXCN1MNX••E

G-SE-0007404.1.gif

 

 

Caractéristiques du câble

Le tableau ci-après décrit les caractéristiques des paires de fils individuels du câble :

Fil

Caractéristiques

Valeur

Paire de puissance

Section du conducteur (calibre)

0,34 mm2 (AWG 22)

Isolation matérielle

Polyoléfine

Diamètre du noyau isolation comprise

1,40 mm ± 0,05 mm

Résistance électrique (à 20 °C)

≤ 0,052 Ω/m

Résistance d’isolement (à 20 °C)

≥ 100 ΜΩ*km

Tension nominale

300 V

Conducteur de tension de test

2 000 VCC x 1 s

Paire de données

Section du conducteur (calibre)

0.2 mm2 (AWG 24)

Isolation matérielle

PE mousse

Diamètre du noyau isolation comprise

2,05 mm ± 0,1 mm

Résistance électrique (à 20 °C)

≤ 0,078 Ω/m

Résistance d’isolement (à 20 °C)

≥ 5 000 ΜΩ*km

Impédance caractéristique (à 5 MHz)

120 Ω

Tension nominale

30 V

Conducteur de tension de test

1 500 VCC x 1 s

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du câble :

Caractéristiques

Spécifications

Type de câble

Polyuréthane spécial blindé noir

Matériel conducteur

Cuivre étamé multibrin

Blindage

Couche de cuivre étamé et fil de continuité

Diamètre de câble externe

6,7 mm ± 0,3 mm

Rayon de courbure minimum

67 mm

Résistance à l'arrachement maximum

Application statique

50 N/mm2 (2)

Application dynamique

20 N/mm2 (2)

Couleurs des fils

Paire de puissance

Rouge, noir

Paire de données

Bleu, blanc

Gaine externe, couleur

RAL 7021 noir-gris

Poids du câble

54,8 kg/km

Nombre de cycles de courbure

4 millions

Chemin transversal

10 m

Chemin transversal

3 m/s

Accélération

10 m/s2 (2)

Couple de serrage M12

0,4 Nm maximum

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques environnementales du câble :

Caractéristiques

Spécifications

Température de fonctionnement

-20 à 75 °C

Température de stockage

–40 à 80 °C

Propriétés spéciales

Possibilité de conduite de câble flexible

Sans silicone

Sans halogène

Conforme DIN VDE 0472 partie 815

WEEE/RoHS

Conforme

Dimensions et brochage du TCSXCN2M2F••E

Dimensions

G-SE-0007267.1.gif

 

 

L   longueur en tant que fonction de la référence

Brochage

Connecteur mâle

Broche

Désignation

Couleur des fils

Connecteur femelle

G-SE-0007426.1.gif

 

 

1

TM7 V+

Rouge

G-SE-0007425.1.gif

 

 

2

Données du bus TM7

Blanc

3

TM7 OV

Noir

4

Données du bus TM7

Bleu

M12(1)

SHLD

Blindage

(1)   Blindage 360 ° autour de vis moletées M12.

Dimensions et brochage du TCSXCN1M1F••E

Dimensions

G-SE-0007861.1.gif

 

 

(L)   longueur en tant que fonction de la référence

Brochage

Connecteur mâle

Broche

Désignation

Couleur des fils

Connecteur femelle

G-SE-0007426.1.gif

 

 

1

TM7 V+

Rouge

G-SE-0007425.1.gif

 

 

2

Données du bus TM7

Blanc

3

TM7 OV

Noir

4

Données du bus TM7

Bleu

M12(1)

SHLD

Blindage

(1)   Blindage 360 ° autour de vis moletées M12.

Dimensions et brochage du TCSXCN2FNX••E

Dimensions

G-SE-0007269.1.gif

 

 

(L)   longueur en tant que fonction de la référence

Brochage

Connecteur femelle

Broche

Désignation

Couleur des fils

Ouvert

G-SE-0007425.1.gif

 

 

1

TM7 V+

Rouge

Pour le câblage personnalisé

2

Données du bus TM7

Blanc

3

TM7 OV

Noir

4

Données du bus TM7

Bleu

M12(1)

SHLD

Blindage

(1)   Blindage 360 ° autour de vis moletées M12.

Dimensions et brochage du TCSXCN1FNX••E

Dimensions

G-SE-0007858.1.gif

 

 

(L)   longueur en tant que fonction de la référence

Brochage

Connecteur femelle

Broche

Désignation

Couleur des fils

Ouvert

G-SE-0007425.1.gif

 

 

1

TM7 V+

Rouge

Pour le câblage personnalisé

2

Données du bus TM7

Blanc

3

TM7 OV

Noir

4

Données du bus TM7

Bleu

M12(1)

SHLD

Blindage

(1)   Blindage 360 ° autour de vis moletées M12.

Dimensions et brochage du TCSXCN2MNX••E

Dimensions

G-SE-0007859.1.gif

 

 

(L)   longueur en tant que fonction de la référence

Brochage

Connecteur mâle

Broche

Désignation

Couleur des fils

Ouvert

G-SE-0007426.1.gif

 

 

1

TM7 V+

Rouge

Pour le câblage personnalisé

2

Données du bus TM7

Blanc

3

TM7 OV

Noir

4

Données du bus TM7

Bleu

M12(1)

SHLD

Blindage

(1)   Blindage 360 ° autour de vis moletées M12.

Dimensions et brochage du TCSXCN1MNX••E

Dimensions

G-SE-0007860.1.gif

 

 

(L)   longueur en tant que fonction de la référence

Brochage

Connecteur mâle

Broche

Désignation

Couleur des fils

Ouvert

G-SE-0007426.1.gif

 

 

1

TM7 V+

Rouge

Pour le câblage personnalisé

2

Données du bus TM7

Blanc

3

TM7 OV

Noir

4

Données du bus TM7

Bleu

M12(1)

SHLD

Blindage

(1)   Blindage 360 ° autour de vis moletées M12.