Sélection d'une alimentation externe 24 VCC
Caractéristiques de l'alimentation 24 VCC
Le Système TM7 requiert des alimentations d'une tension nominale de 24 VCC. Les alimentations externes 24 VCC doivent afficher une très basse tension de sécurité (TBTS), conformément à la norme IEC 61140. Ces alimentations sont isolées entre les circuits électriques d'entrée et de sortie de l'alimentation.
NOTE : Connectez les circuits d'alimentation 0 VCC ensemble et à la terre fonctionnelle (FE) de votre système pour répondre aux exigences CEM.
|
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION, DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE |
oNe connectez pas les modules directement à la tension du secteur. oConformément à la norme CEI 61140, n'utilisez que des systèmes de type PELV pour alimenter les modules. oConnectez les bornes 0 V CC des alimentations externes à la terre fonctionnelle (PE). |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
Calcul de l'alimentation requise
Reportez-vous à la section Mise en œuvre du système de distribution d'alimentation TM7.