Environnement d'utilisation

 

Caractéristiques environnementales TM7

Introduction

Les informations ci-après décrivent les caractéristiques environnementales du Système TM7.

Caractéristiques environnementales

Cet équipement est conforme aux normes UL, CSA et CE comme indiqué dans le tableau suivant. Il est conçu pour être utilisé dans un environnement industriel à degré de pollution 2.

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques environnementales générales :

Caractéristique

Spécification minimum

Plage testée

Norme

IEC61131-2

Organismes

UL 508

CSA 22.2 N° 142-M1987

CSA 22.2 N° 213-M1987

Température ambiante de fonctionnement

0 à 60 °C (32 à 140 °F)

Température de stockage

-25 à 85 °C (-13 à 185 °F)

Humidité relative

5 à 95 % (sans condensation)

Degré de pollution

IEC60664

2 (matériau non conducteur)

Degré de protection

EN/IEC60529

IP67

Altitude de fonctionnement

0 à 2 000 m (0 à 6 560 ft.)

2 000 à 3 000 m (6 560 à 9 842 ft.)(1)

Résistance aux vibrations

IEC60721-3-5 Classe 5M3

Amplitude fixe (0,295 in.) de 7,5 mm entre 2 et 8 Hz

Accélération fixe de 20 m/s2 (2 gn) entre 8 et 200 Hz

Accélération fixe de 40 m/s2 (4 gn) entre 200 et 500 Hz

Résistance aux chocs mécaniques

IEC60721-3-5 Classe 5M3

300 m/s2 (30 gn) pour 11 ms, onde semi-sinusoïdale, choc type 1

Type de connexion

M8 ou M12 selon le bloc d'E/S

(1) Réduction de la température ambiante de 0,5 °C (0,9 °F) tous les 100 m (328 ft.) supplémentaires en altitude au-delà de 2000 m (6560 ft.).

NOTE : Les plages testées peuvent indiquer des valeurs excédant celles de la norme IEC. Toutefois, nos normes internes définissent les contraintes nécessaires pour les environnements industriels. Dans tous les cas, la spécification minimale (si indiquée) est mémorisée.

Sensibilité électromagnétique

Le tableau ci-dessous décrit les spécifications de susceptibilité électromagnétique du Système TM7 :

Caractéristique

Spécification minimum

Plage testée

Décharge électrostatique

EN/IEC 61000-4-2

± 8 kV, critères B (décharge dans l'air)

± 6 kV, critères B (décharge de contact)

Champs électromagnétiques

EN/IEC 61000-4-3

10 V/m, modulation d'amplitude 80 % à 1 kHz (80 MHz à 2 GHz)

1 V/m (2 à 2,7 GHz)

Salve transitoire rapide

EN/IEC 61000-4-4

Lignes d'alimentation : 2 kV, critères B

E/S : 1 kV, critères B

Câble blindé : 1 kV, critères B

Taux de répétition : 5 et 100 kHz

Immunité aux surtensions transitoires circuit 24 V CC

EN/IEC 61000-5-4

Lignes d'alimentation :

1 kV (12 Ω), critères B en mode commun

0,5 kV (2 Ω), critères B en mode différentiel

Lignes non blindées :

0,5 kV (42 Ω), critères B en mode commun

1 kV (42 Ω), critères B en mode différentiel

Lignes blindées :

1 kV (12 Ω), critères B en mode commun

0,5 kV (2 Ω), critères B en mode différentiel

Champ électromagnétique induit

EN/IEC 61000-6-4

Réseau, connexion aux signaux d'E/S > 10 m (32,8 ft), connexion à la terre fonctionnelle :

10 Veff, critères A, modulation d'amplitude 80 % à 1 kHz (150 à 80 MHz)

Emissions conduites

EN 55011 (IEC/CISPR11)

150 à 500 kHz

quasi-pointe 79 dB µV

500 kHz à 30 MHz

quasi-pointe 73 dB µV

Émissions rayonnées

EN 55011 (IEC/CISPR11)

30 à 230 MHz,

10 m (32,8 ft) à 40 dB (µV/m)

230 MHz à 1 GHz,

10 m (32,8 ft) à 47 dB (µV/m)

Critères A Fonctionnement ininterrompu durant le test.

Critères B Brève interruption autorisée durant le test.

NOTE : Les plages testées peuvent indiquer des valeurs excédant celles de la norme IEC. Toutefois, nos normes internes définissent les contraintes nécessaires pour les environnements industriels. Dans tous les cas, la spécification minimale (si indiquée) est mémorisée.

Conformité et test

Ces équipements ont été mis au point et testés conformément aux directives et aux normes européennes. Les modules portant le label ATEX sont conformes aux directives de l'UE :

Caractéristique

Caractéristiques

Compatibilité électromagnétique (EMC)

2004/108/EC

Basse tension (BT) (en anglais : LV, Low Voltage)

2006/95/EC

Atmosphère explosive des équipements (ATEX)

94/9/EC

Normes appliquées

EN 61131-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 60204-1, EN 50178, EN 60079-15

Groupe d'équipements II, catégorie 3, zone 2 adapté aux gaz explosifs

II 3G

Protection conforme aux normes européennes

Ex

Protection contre l'explosion « n »

nA

Famille de gaz

IIA

Classe de température

T5

Niveau de protection des équipements (EPL)

Gc

Température de surface maximale

84 °C (183 °F)

Indice de protection conformément à la norme EN/IEC 60529

IP67

Plage de températures ambiantes

Ta = 0 à 60 °C (32 à 140 °F)

Numéro de certificat

TÜV 10 ATEX 7939 X